Energiezuinige Blue e wandmontage-koelaggregaten in de vermogensklassen 500 W tot 2500 W met standaard geïntegreerde e-Comfortcontroller en elektrische condensaatverdamping. Beschermklasse NEMA 4X.
- Artikelnummer:
- SK 3328544
- Uitvoering
- wandmontage
- Product omschrijving
- Energiezuinige Blue e wandmontage-koelaggregaten met standaard geïntegreerde e-Comfortcontroller en elektrische condensaatverdamping. Beschermklasse NEMA 4X.
- Voordelen
- Koppelbaar met de IoT-interface via Blue e IoT-adapter voor koelaggregaten vanaf 500 W koelvermogen, met e-Comfortcontroller
- Materiaal
- Roestvaststaal 1.4404 (AISI 316L)
- Kleur
- RAL 7001
- Levering
- Condensor met hydrofobe RiNano-coating
Aansluitgereed (steekbare aansluitklemmenstrook)
Boorsjabloon
Bevestigingsmateriaal
Geïntegreerde elektrische condensaatverdamping - Nuttig koelvermogen volgens DIN EN 14511
- Koelvermogen L35 L35/50 Hz: 2,05 kW
Koelvermogen L35 L35/60 Hz: 2,25 kW
Koelvermogen L35 L50/50 Hz: 1,35 kW
Koelvermogen L35 L50/60 Hz: 1,5 kW - Nominale spanning
- 400 V, 3~, 50 Hz
- 460 V, 3~, 60 Hz
- Nominale stroom max.
- Bij 50 Hz: 2,2 A
Bij 60 Hz: 2,4 A - Aanloopstroom (max.)
- Bij 50 Hz: 4,8 A
Bij 60 Hz: 5,5 A - Luchtverplaatsing (vrijblazend)
- Extern circuit: 900 m³/h
Intern circuit: 900 m³/h - Energy Efficiency Ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
- C.O.P-waarde L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,25
C.O.P-waarde L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,95 - Uitvoering
- wandmontage
- Afmetingen
- Breedte: 405 mm
Hoogte: 1.650 mm
Diepte: 388 mm - Beschermklasse IP volgens EN 60 529
- Extern circuit IP 34
- Intern circuit IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 4X
- Koudemiddel/koelmedium
- Koelmedium: R-513A
Aantal: 0,9 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
CO₂-equivalent (CO₂e): 0,57 t - Temperatuurregeling
- e-Comfortcontroller (door de fabriek ingesteld op +35 °C)
- Bedrijfstemperatuurbereik
- 10 °C...50 °C
- Opslagtemperatuurbereik
- -40 °C...70 °C
- Instelbereik
- 20 °C...50 °C
- Nominaal vermogen Pel
- Nominale vermogen L35 L35/50 Hz: 0,92 kW
Nominale vermogen L35 L35/60 Hz: 1,15 kW
Nominale vermogen L35 L50/50 Hz: 1,15 kW
Nominale vermogen L35 L50/60 Hz: 1,3 kW - Toelaatbare bedrijfsdruk (p. max.)
- 28 bar
- Voorzekering
- Motorbeveiligingsschakelaar: 6,3...10 A
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 91,5 kg
- Brutogewicht
- 95 kg
- Douanetariefnummer
- 84158200
- EAN
- 4028177384491
- ETIM 9
- EC000855
- ETIM 8
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Product omschrijving
- SK Wandmontage-koelaggregaat, koelvermogen 2,2 kW, 400/460V 3-fase 50/60Hz, 405x1650x388 mm BxHxD, RAL 7035, uitvoering NEMA 4X, met comfortcontroller
- Documentatie
- Handleiding – R-513A
- Handleiding – R134a
- Info sheet
- Safety instructions