- Artikelnummer:
- SK 3328.610
- Voordelen
- Koppelbaar met de IoT-interface via Blue e IoT-adapter voor koelaggregaten vanaf 500 W koelvermogen, met e-Comfortcontroller
- Materiaal
- Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
- Kleur
- RAL 9007
- Levering
- Condensor met hydrofobe RiNano-coating
Aansluitgereed (steekbare aansluitklemmenstrook)
Boorsjabloon
Bevestigingsmateriaal
Geïntegreerde elektrische condensaatverdamping - Nuttig koelvermogen volgens DIN EN 14511
- Koelvermogen L35 L35/50 Hz: 2,1 kW
Koelvermogen L35 L35/60 Hz: 2,44 kW
Koelvermogen L35 L50/50 Hz: 1,6 kW
Koelvermogen L35 L50/60 Hz: 1,85 kW - Nominale spanning
- 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Nominale stroom max.
- Bij 50 Hz: 13,4 A
Bij 60 Hz: 14,8 A - Aanloopstroom (max.)
- Bij 50 Hz: 27 A
Bij 60 Hz: 27 A - Luchtverplaatsing (vrijblazend)
- Extern circuit: 640 m³/h
Intern circuit: 550 m³/h - Energy Efficiency Ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
- C.O.P-waarde L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,3
C.O.P-waarde L35 L35 (EER) 60 Hz: 2,47 - Uitvoering
- wandmontage
- Afmetingen
- Breedte: 400 mm
Hoogte: 1.580 mm
Diepte: 295 mm - Beschermklasse IP volgens EN 60 529
- Extern circuit IP 34
- Intern circuit IP 54
- Protection category NEMA
- UL Type 12
- Koudemiddel/koelmedium
- Koelmedium: R134a
Aantal: 0,95 kg
Global Warming Potential (GWP): 1.430
CO₂-equivalent (CO₂e): 1,36 t - Temperatuurregeling
- e-Comfortcontroller (door de fabriek ingesteld op +35 °C)
- Bedrijfstemperatuurbereik
- 10 °C...55 °C
- Opslagtemperatuurbereik
- -40 °C...70 °C
- Instelbereik
- 20 °C...55 °C
- Nominaal vermogen Pel
- Nominale vermogen L35 L35/50 Hz: 0,86 kW
Nominale vermogen L35 L35/60 Hz: 1,04 kW
Nominale vermogen L35 L50/50 Hz: 1,02 kW
Nominale vermogen L35 L50/60 Hz: 1,23 kW - Toelaatbare bedrijfsdruk (p. max.)
- 28 bar
- Opmerking
- Levertijd op aanvraag
- Voorzekering
- Trafobeveiligingsschakelaar: 18...25 A
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Gewicht/VE
- 73 kg
- Douanetariefnummer
- 84158200
- EAN
- 4028177379800
- ETIM 8
- EC000855
- ETIM 7.0
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Product omschrijving
- SK koelaggregaat Blue e, wandmontage, 2,1 kW, 115 V, 1~, 50/60 Hz, roestvaststaal, BHD: 400 x 1580 x 295 mm
Wandmontage-koelaggregaat TopTherm Blue e 0,3 - 4 kW
Artikelnummer: SK 3328.610
Energie-efficiënte Blue e wandmontage-koelaggregaten in de vermogensklassen 300 W tot 4000 W en vanaf 1000 W met geïntegreerde elektrische condensverdamping. Leverbaar in de speciale bouwvormen “horizontaal” en “vlak”.