- Bestelnr.:
- SK 3329500
- Uitvoering
- wandmontage
- Product omschrijving
- Energie-efficiënte Blue e wandmontage-koelaggregaten in de vermogensklassen 300 W tot 4000 W, met condensor voorzien van RiNano-coating en vanaf 1000 W met geïntegreerde elektrische condensverdamping.
- Voordelen
- Koppelbaar met de IoT-interface via Blue e IoT-adapter voor koelaggregaten vanaf 500 W koelvermogen, met e-Comfortcontroller
- Materiaal
- Plaatstaal
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Condensor met hydrofobe RiNano-coating
Aansluitgereed (steekbare aansluitklemmenstrook)
Boorsjabloon
Bevestigingsmateriaal
Geïntegreerde elektrische condensaatverdamping
- Nuttig koelvermogen volgens DIN EN 14511
- Koelvermogen L35 L35/50 Hz: 2,55 kW
Koelvermogen L35 L35/60 Hz: 2,6 kW
Koelvermogen L35 L50/50 Hz: 1,8 kW
Koelvermogen L35 L50/60 Hz: 1,8 kW
- Nominale spanning
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Nominale stroom max.
- Bij 50 Hz: 7,9 A
Bij 60 Hz: 10,1 A
- Aanloopstroom (max.)
- Bij 50 Hz: 25 A
Bij 60 Hz: 22 A
- Luchtverplaatsing (vrijblazend)
- Extern circuit: 1.230 m³/h
Intern circuit: 1.230 m³/h
- Energy Efficiency Ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
- C.O.P-waarde L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,11
C.O.P-waarde L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,7
- Uitvoering
- wandmontage
- Afmetingen
- Breedte: 400 mm
Hoogte: 1.580 mm
Diepte: 295 mm
- Beschermklasse IP volgens EN 60 529
- Extern circuit IP 34
- Intern circuit IP 54
- Protection category NEMA
- UL Type 12
- Koudemiddel/koelmedium
- Koelmedium: R-513A
Aantal: 1,15 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
CO₂-equivalent (CO₂e): 0,73 t
- Temperatuurregeling
- e-Comfortcontroller (door de fabriek ingesteld op +35 °C)
- Bedrijfstemperatuurbereik
- 10 °C...55 °C
- Opslagtemperatuurbereik
- -40 °C...70 °C
- Instelbereik
- 20 °C...55 °C
- Nominaal vermogen Pel
- Nominale vermogen L35 L35/50 Hz: 1,21 kW
Nominale vermogen L35 L35/60 Hz: 1,53 kW
Nominale vermogen L35 L50/50 Hz: 1,41 kW
Nominale vermogen L35 L50/60 Hz: 1,8 kW
- Toelaatbare bedrijfsdruk (p. max.)
- 28 bar
- Voorzekering
- Zekeringsautomaat/smeltveiligheid: 16 A
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 69,35 kg
- Brutogewicht
- 73 kg
- Douanetariefnummer
- 84158200
- EAN
- 4028177323117
- ETIM 9
- EC000855
- ETIM 8
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Product omschrijving
-
SK Wandmontage-koelaggregaat, koelvermogen 2,55 kW, 230V 50/60Hz, 400x1580x295 mm BxHxD, RAL 7035, met comfortcontroller