Blue e+ chillers 1,5 - 7 kW

Bestelnr.: SK 3334300

Blue e+ chillers zijn efficiënt, flexibel en compact. Ze bieden een centrale en economische afkoeling van het koelwater en voorzien daardoor onder andere lucht/water-warmtewisselaars van gekoeld water. Bespaart tot 70% energie dankzij componenten met toerentalregeling en heatpipe-technologie. Internationale toelatingen en unieke ondersteuning van meerdere spanningen voor een wereldwijde toepassing. De intuïtieve bediening via touch display en de intelligente communicatie-interfaces maken de bediening en analyse comfortabel.

IoT-interface

Voorzekering voor Blue e+ koelaggregaten/chillers

Voorzekering voor Blue e+ koelaggregaten/chillers

Bestelnr.:
SK 3334300
Voordelen
Blue e+ chillers zorgen voor een centrale en efficiënte koeling van vloeistoffen met een hoge temperatuurnauwkeurigheid en innovatieve DC-invertertechnologie
Wereldwijde toepassing door de unieke mogelijkheid voor multispanning (zonder herbedrading) en hoge operationele limieten
Maximale veiligheid door geïntegreerd overstroomventiel en bewakingssensoren
Intuïtieve bediening met touch display en intelligente interfaces
De compacte en modulaire opbouw garandeert een minimaal plaatsingsoppervlak
Pompen met uiterst efficiënte IE3-motoren
Kleur
RAL 7035 structuur
Levering
Compleet aansluitgereed (steekbare aansluitklemmenstrook)
Meertalige documentatie
Opties
Voor bewaking op afstand en de koppeling van koelaggregaten en chillers van de Blue e+ generatie gebruikt u de IoT-interface met artikelnummer 3124.300. Verhoog de beschikbaarheid van uw machines en zorg voor meer procesveiligheid door het op afstand bewaken van aggregaatgegevens, statussen en systeemmeldingen.
Beschermklasse IP volgens EN 60 529
IP 24
IP 54 (elektrisch gedeelte)
Totaal koelvermogen Tw10 / Tu32
Koelvermogen Tw10 Tu32/50 Hz: 2,87 kW
Koelvermogen Tw10 Tu32/60 Hz: 2,77 kW
Totaal koelvermogen Tw18 / Tu32
Koelvermogen Tw18 Tu32/50 Hz: 4,18 kW
Koelvermogen Tw18 Tu32/60 Hz: 4,08 kW
Totaal koelvermogen volgens DIN EN 14511 Tw18 / Tu35
Koelvermogen Tw18 Tu35/50 Hz: 4 kW
Koelvermogen Tw18 Tu35/60 Hz: 3,9 kW
Luchtverplaatsing (vrijblazend)
Bij 50 Hz: 1.850 m³/h
Bij 60 Hz: 1.850 m³/h
Nominale spanning
380 V - 415 V, 3~, 50 Hz
440 V - 480 V, 3~, 60 Hz
Afmetingen
Breedte: 450 mm
Hoogte: 820 mm
Diepte: 710 mm
Opmerking
Met het downloaden van de software wordt tussen de contractpartner en Rittal een overeenkomst gesloten voor het vrije gebruik van de software in overeenstemming met de betreffende licentievoorwaarden.
Temperatuurregeling
e+ Controller (door de fabriek ingesteld op +20 °C)
Bedrijfstemperatuurbereik
-5 °C...50 °C
Opslagtemperatuurbereik
-40 °C...70 °C
Bedrijfstemperatuurbereik koelmedium
5 °C...35 °C
Temperatuurhysterese
± 0,5 K
Koudemiddel/koelmedium
Koelmedium: R-513A
Aantal: 0,7 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
CO₂-equivalent (CO₂e): 0,44 t
Pompdruk
Bij 50 Hz: 2,9 bar
Volumestroom (koelmedium)
Bij 50 Hz: 15 l/min
Nominaal vermogen Pel
Bij 50 Hz: 2,63 kW
Bij 60 Hz: 2,9 kW
Nominale stroom max.
Bij 50 Hz: 4 A
Bij 60 Hz: 3,8 A
Voorzekering
Zekeringsautomaat/smeltveiligheid: 16 A
C.O.P-waarde (EER) 50 Hz Tw18 / Tu35 DIN EN 14511
2,53
Watercirculatie
hermetisch open
Wateraansluitingen
¾" binnenschroefdraad
Aantal koelcircuits
1
Tank
Materiaal: Kunststof PP
volume: 12 l
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
90 kg
Brutogewicht
103 kg
Douanetariefnummer
84186900
EAN
4028177809840
ETIM 9
EC002516
ETIM 8
EC002516
ECLASS 8.0
27180713
Product omschrijving
SK Blue E+ Chiller 4,0kW 380-480V
Toelatingen
IEC CB
Toelichtingen
Conformiteitsverklaring – F-gas verordening
Verklaring van conformiteit
Documentatie
Electrical wiring diagram
Fluid plan (P+ID)
Handleiding – R-513A
Handleiding – R134a
Meer informatie
Databladen
Safety data sheet refrigerant – R-513A
Technische gegevens
Software
Licence condition
Updater