Blue e+ chillers zijn efficiënt, flexibel en compact. Ze bieden een centrale en economische afkoeling van het koelwater en voorzien daardoor onder andere lucht/water-warmtewisselaars van gekoeld water. Bespaart tot 70% energie dankzij componenten met toerentalregeling en heatpipe-technologie. Internationale toelatingen en unieke ondersteuning van meerdere spanningen voor een wereldwijde toepassing. De intuïtieve bediening via touch display en de intelligente communicatie-interfaces maken de bediening en analyse comfortabel.
- Artikelnummer:
- SK 3334450
- Voordelen
- Blue e+ chillers zorgen voor een centrale en efficiënte koeling van vloeistoffen met een hoge temperatuurnauwkeurigheid en innovatieve DC-invertertechnologie
- Wereldwijde toepassing door de unieke mogelijkheid voor multispanning (zonder herbedrading) en hoge operationele limieten
- Maximale veiligheid door geïntegreerd overstroomventiel en bewakingssensoren
- Intuïtieve bediening met touch display en intelligente interfaces
- De compacte en modulaire opbouw garandeert een minimaal plaatsingsoppervlak
- Pompen met uiterst efficiënte IE3-motoren
- Kleur
- RAL 7035 structuur
- Levering
- Compleet aansluitgereed (steekbare aansluitklemmenstrook)
Meertalige documentatie - Opties
- Voor bewaking op afstand en de koppeling van koelaggregaten en chillers van de Blue e+ generatie gebruikt u de IoT-interface met artikelnummer 3124.300. Verhoog de beschikbaarheid van uw machines en zorg voor meer procesveiligheid door het op afstand bewaken van aggregaatgegevens, statussen en systeemmeldingen.
- Beschermklasse IP volgens EN 60 529
- IP 24
- IP 54 (elektrisch gedeelte)
- Totaal koelvermogen volgens DIN EN 14511 Tw18 / Tu35
- Koelvermogen Tw18 Tu35/50 Hz: 7 kW
Koelvermogen Tw18 Tu35/60 Hz: 6,9 kW - Nominale spanning
- 380 V - 415 V, 3~, 50 Hz
- 440 V - 480 V, 3~, 60 Hz
- Afmetingen
- Breedte: 450 mm
Hoogte: 1.020 mm
Diepte: 710 mm - Opmerking
- Met het downloaden van de software wordt tussen de contractpartner en Rittal een overeenkomst gesloten voor het vrije gebruik van de software in overeenstemming met de betreffende licentievoorwaarden.
- Temperatuurregeling
- e+ Controller (door de fabriek ingesteld op +20 °C)
- Bedrijfstemperatuurbereik
- -5 °C...50 °C
- Opslagtemperatuurbereik
- -40 °C...70 °C
- Bedrijfstemperatuurbereik koelmedium
- 5 °C...35 °C
- Temperatuurhysterese
- ± 0,5 K
- Koudemiddel/koelmedium
- Koelmedium: R-513A
Aantal: 1,5 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
CO₂-equivalent (CO₂e): 0,95 t - Volumestroom (koelmedium)
- Bij 50 Hz: 20 l/min
- Nominaal vermogen Pel
- Bij 50 Hz: 2,84 kW
Bij 60 Hz: 3,07 kW - Nominale stroom max.
- Bij 50 Hz: 4,28 A
Bij 60 Hz: 4,1 A - Voorzekering
- Zekeringsautomaat/smeltveiligheid: 15 A
- C.O.P-waarde (EER) 50 Hz Tw18 / Tu35 DIN EN 14511
- 2,77
- Watercirculatie
- open
- Wateraansluitingen
- ¾" binnenschroefdraad
- Aantal koelcircuits
- 1
- Tank
- Materiaal: Kunststof PP
volume: 12 l - Totaalgewicht
- 120 kg
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 107 kg
- Brutogewicht
- 117 kg
- Douanetariefnummer
- 84186900
- EAN
- 4028177973572
- ETIM 9
- EC002516
- ECLASS 8.0
- 27180713
- Product omschrijving
- Blue e+ chiller 7,0 kW, 380-415 V / 440-480 V, 3~, 50/60 Hz, BxHxD 450x1020x710
- Documentatie
- Electrical wiring diagram
- Fluid plan (P+ID)
- Handleiding – R-513A
- Licence Terms (Software)
- Meer informatie
- Software
- Updater