Chiller Blue e+ Hybrid IT

Artikelnummer: SK 3334480

De Blue e+ Hybrid IT-chiller combineert koeling via het koudemiddelcircuit met een direct geïntegreerde Free Cooling en verhoogt daarmee de energie-efficiëntie bij gebruik tijdens de koude maanden. Bovendien worden pompen met uiterst efficiënte IE3-motoren toegepast. Door het gebruik van een aluminium behuizing met outdoor-coating is de chiller geschikt voor buitenopstelling zonder extra overkapping.

IoT-interface

Voorzekering voor Blue e+ koelaggregaten/chillers

Voorzekering voor Blue e+ koelaggregaten/chillers

Artikelnummer:
SK 3334480
Uitvoering
Outdoor
Voordelen
Geïntegreerde Free Cooling verhoogt de energie-efficiëntie
Constante, precieze koeling dankzij een temperatuurnauwkeurigheid van +- 0,5 K
Optimale bescherming tegen weersinvloeden door UV-bestendige lak en beschermd touch-display
Breed temperatuurbereik van -20 °C tot 45 °C
Wereldwijde toepassing door de unieke mogelijkheid voor multispanning (zonder herbedrading) en hoge operationele limieten
Geïntegreerde verwarming ter voorverwarming van het medium
Materiaal
aluminium AlMg3
Oppervlak
UV-bestendig
Kleur
RAL 7035 structuur
Levering
Compleet aansluitgereed (steekbare aansluitklemmenstrook)
Meertalige documentatie
Opties
Voor bewaking op afstand en de koppeling van koelaggregaten en chillers van de Blue e+ generatie gebruikt u de IoT-interface met artikelnummer 3124.300. Verhoog de beschikbaarheid van uw machines en zorg voor meer procesveiligheid door het op afstand bewaken van aggregaatgegevens, statussen en systeemmeldingen.
Beschermklasse IP volgens EN 60 529
IP 24
IP 54 (elektrisch gedeelte)
Totaal koelvermogen volgens DIN EN 14511 Tw18 / Tu35
Koelvermogen Tw18 Tu35/50 Hz: 6,7 kW
Koelvermogen Tw18 Tu35/60 Hz: 6,4 kW
Nominale spanning
380 V - 415 V, 3~, 50 Hz
440 V - 480 V, 3~, 60 Hz
Afmetingen
Breedte: 450 mm
Hoogte: 1.020 mm
Diepte: 710 mm
Temperatuurregeling
e+ Controller (door de fabriek ingesteld op +20 °C)
Bedrijfstemperatuurbereik
-20 °C...45 °C
Bedrijfstemperatuurbereik koelmedium
5 °C...35 °C
Koudemiddel/koelmedium
Koelmedium: R-513A
Aantal: 1,2 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
Pompdruk
Bij 50 Hz: 2,9 bar
Volumestroom (koelmedium)
Bij 50 Hz: 18,5 l/min
Bij 60 Hz: 18,5 l/min
Nominaal vermogen Pel
Bij 50 Hz: 2,44 kW
Bij 60 Hz: 2,71 kW
Nominale stroom max.
Bij 50 Hz: 3,57 A
Bij 60 Hz: 4,13 A
Voorzekering
Zekeringsautomaat/smeltveiligheid: 15 A
Watercirculatie
gesloten
Wateraansluitingen
¾" binnenschroefdraad
Aantal koelcircuits
1
Totaalgewicht
120 kg
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
109 kg
Brutogewicht
119 kg
Douanetariefnummer
84186900
ETIM 9
EC000855
Product omschrijving
Blue e+ Hybrid IT-chiller 6,7 kW, 380-415 V, 3~, 50 Hz, 440-480 V, 3~, 60 Hz, BHD: 450 x 1020 x 710 mm
Toelichtingen
Conformiteitsverklaring – F-gas verordening
Verklaring van conformiteit
Documentatie
Handleiding – R-513A
Licence Terms (Software)
Meer informatie
Databladen
Safety data sheet refrigerant – R-513A