Chillers TopTherm 1 - 4 kW

Artikelnummer: SK 3334600

TopTherm chillers in de dakmontage- resp. standalonevariant zijn flexibel en compact. Ze bieden een centrale en economische afkoeling van het koelwater en voorzien daardoor onder andere lucht/water-warmtewisselaars van water. Standaard met condensor voorzien van nanocoating.

Artikelnummer:
SK 3334600
Uitvoering
Compacte en modulaire opbouw van de koeltechnische componenten
Circulatiepomp
Voordelen
Nauwkeurige temperatuurregeling door microprocessorgestuurde techniek
Systeemmelding via potentiaalvrij contact
Internationaal door bifrequente uitvoering
Kleur
RAL 7035
Levering
Condensor met hydrofobe RiNano-coating
Compleet aansluitgereed
Meertalige documentatie, incl. functieschema en elektrische schema's
Beschermklasse IP volgens EN 60 529
IP 44 (elektrisch gedeelte)
Totaal koelvermogen Tw10 / Tu32
Koelvermogen Tw10 Tu32/50 Hz: 3,9 kW
Koelvermogen Tw10 Tu32/60 Hz: 4,7 kW
Totaal koelvermogen Tw18 / Tu32
Koelvermogen Tw18 Tu32/50 Hz: 4,5 kW
Koelvermogen Tw18 Tu32/60 Hz: 5,4 kW
Totaal koelvermogen volgens DIN EN 14511 Tw18 / Tu35
Koelvermogen Tw18 Tu35/50 Hz: 4,8 kW
Koelvermogen Tw18 Tu35/60 Hz: 5,6 kW
Luchtverplaatsing (vrijblazend)
Bij 50 Hz: 1.785 m³/h
Bij 60 Hz: 1.785 m³/h
Nominale spanning
400 V, 3~, 50 Hz
460 V, 3~, 60 Hz
Afmetingen
Breedte: 602 mm
Hoogte: 676 mm
Diepte: 645 mm
Temperatuurregeling
Regeling met microcontroller (door de fabriek ingesteld op +20 °C)
Bedrijfstemperatuurbereik
10 °C...43 °C
Bedrijfstemperatuurbereik koelmedium
10 °C...30 °C
Temperatuurhysterese
± 2 K
Koudemiddel/koelmedium
Koelmedium: R-513A
Aantal: 1,5 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
CO₂-equivalent (CO₂e): 0,94 t
Volumestroom (koelmedium)
Bij 50 Hz: 20 l/min
Nominaal vermogen Pel
Bij 50 Hz: 2,38 kW
Bij 60 Hz: 3,24 kW
Nominale stroom max.
Bij 50 Hz: 5,6 A
Bij 60 Hz: 6,15 A
C.O.P-waarde (EER) 50 Hz Tw18 / Tu35 DIN EN 14511
2,26
Watercirculatie
open
Wateraansluitingen
G ½" binnenschroefdraad
Aantal koelcircuits
1
Tank
Materiaal: Kunststof PP
volume: 30 l
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
94 kg
Brutogewicht
104 kg
Douanetariefnummer
84186900
EAN
4028177351189
ETIM 9
EC002516
ETIM 8
EC002516
ECLASS 8.0
27180713
Product omschrijving
SK Chiller, koelvermogen 4,8/5,6 kW, 400/460V 50/60Hz, 602x676x645 mm BxHxD, RAL 7035, tankinhoud=30L
Toelichtingen
Conformiteitsverklaring – F-gas verordening
Verklaring van conformiteit
Documentatie
Electrical wiring diagram
Fluid plan (P+ID)
Handleiding – R134a
Meer informatie
Databladen
Safety data sheet refrigerant – R-513A
Technische gegevens