Dit artikel is niet meer leverbaar per: 31 jan. 2020
Alternatief product:
3334400
Chillers TopTherm 1 - 6 kW
Artikelnummer: SK 3334.660
TopTherm chillers in de dakmontage- resp. standalonevariant zijn flexibel en compact. Ze bieden een centrale en economische afkoeling van het koelwater en voorzien daardoor onder andere lucht/water-warmtewisselaars van water. Standaard met condensor voorzien van nanocoating.
- Artikelnummer:
- SK 3334.660
- Uitvoering
- Compacte en modulaire opbouw van de koeltechnische componenten
Circulatiepomp - Voordelen
- Nauwkeurige temperatuurregeling door microprocessorgestuurde techniek
- Systeemmelding via potentiaalvrij contact
- Internationaal door bifrequente uitvoering
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Condensor met hydrofobe RiNano-coating
Compleet aansluitgereed
Meertalige documentatie, incl. functieschema en elektrische schema's - Beschermklasse IP volgens EN 60 529
- IP 44 (elektrisch gedeelte)
- Totaal koelvermogen Tw10 / Tu32
- Koelvermogen Tw10 Tu32/50 Hz: 4,8 kW
Koelvermogen Tw10 Tu32/60 Hz: 5,2 kW - Totaal koelvermogen Tw18 / Tu32
- Koelvermogen Tw18 Tu32/50 Hz: 6,1 kW
Koelvermogen Tw18 Tu32/60 Hz: 6,6 kW - Luchtverplaatsing (vrijblazend)
- Bij 50 Hz: 2.200 m³/h
Bij 60 Hz: 2.500 m³/h - Nominale spanning
- 400 V, 3~, 50 Hz
- 460 V, 3~, 60 Hz
- Afmetingen
- Breedte: 605 mm
Hoogte: 1.034 mm
Diepte: 645 mm - Opmerking
- Bij 3334.660 zijn 2 metaalfilters nodig
- Temperatuurregeling
- Regeling met microcontroller (door de fabriek ingesteld op +20 °C)
- Bedrijfstemperatuurbereik
- 10 °C...43 °C
- Bedrijfstemperatuurbereik koelmedium
- 10 °C...30 °C
- Temperatuurhysterese
- ± 2 K
- Koudemiddel/koelmedium
- Koelmedium: R134a
Aantal: 2,2 kg
Global Warming Potential (GWP): 1.430
CO₂-equivalent (CO₂e): 3,15 t - Nominaal vermogen Pel
- Bij 50 Hz: 3,98 kW
Bij 60 Hz: 5,32 kW - Nominale stroom max.
- Bij 50 Hz: 8,2 A
Bij 60 Hz: 8,5 A - Watercirculatie
- open
- Wateraansluitingen
- G ¾" binnenschroefdraad
- Aantal koelcircuits
- 1
- Tank
- Materiaal: Kunststof PP
volume: 30 l - Leveringseenheid
- 1 st.
- Gewicht/VE
- 125 kg
- Douanetariefnummer
- 84186900
- EAN
- 4028177553422
- ETIM 7.0
- EC002516
- ECLASS 8.0
- 27180713
- Product omschrijving
- SK Chiller, koelvermogen 6,1/6,6kW, 400/460V 50/60Hz, 602x1050x645 mm BxHxD, RAL 7035, tankinhoud=30L
- Toelichtingen
- Verklaring van conformiteit