VX25 TopTherm-chiller 8 - 20 kW

Bestelnr.: SK 3335930

De VX25 TopTherm-chillers zijn compact en veelzijdig te gebruiken. Chiller en kast passen perfect bij elkaar. Daarbij hebben ze een minimaal plaatsingsoppervlak, een verhoogde efficiëntie en zijn ze snel in serie te produceren.

Bestelnr.:
SK 3335930
Product omschrijving
De VX25 TopTherm-chillers zijn compact en veelzijdig te gebruiken. Chiller en kast passen perfect bij elkaar. Daarbij hebben ze een minimaal plaatsingsoppervlak, een verhoogde efficiëntie en zijn ze snel in serie te produceren.
Voordelen
Eén behuizingsgrootte voor vier vermogensklassen
Verlagen van de CO2-footprint met wel 35 %
Reducering van de hoeveelheid koudemiddel door microchannel-technologie
Bewaking op afstand (monitoring) al geïntegreerd in de basisunit
Veiliger door geïntegreerde veiligheidsfuncties
Minimaal montagevlak
Hoge mate van servicevriendelijkheid
Materiaal
Plaatstaal
Kleur
RAL 7035
Levering
Compleet aansluitgereed met zijwanden en deur
Beschermklasse IP volgens EN 60 529
IP 44 (elektrisch gedeelte)
Totaal koelvermogen Tw10 / Tu32
Koelvermogen Tw10 Tu32/50 Hz: 6,5 kW
Koelvermogen Tw10 Tu32/60 Hz: 7,5 kW
Totaal koelvermogen Tw18 / Tu32
Koelvermogen Tw18 Tu32/50 Hz: 8 kW
Koelvermogen Tw18 Tu32/60 Hz: 8,6 kW
Totaal koelvermogen volgens DIN EN 14511 Tw18 / Tu35
Koelvermogen Tw18 Tu35/50 Hz: 7,8 kW
Koelvermogen Tw18 Tu35/60 Hz: 8,4 kW
Luchtverplaatsing (vrijblazend)
Bij 50 Hz: 6.000 m³/h
Bij 60 Hz: 7.200 m³/h
Nominale spanning
400 V, 3~, 50 Hz
460 V, 3~, 60 Hz
Afmetingen
Breedte: 808 mm
Hoogte: 2.238 mm
Diepte: 608 mm
Opmerking
Het is niet wettelijk verplicht om een periodieke lektest uit te voeren.
Geluidsniveau
75,6 dB(A)
Temperatuurregeling
e-Controller (door de fabriek ingesteld op +18 °C)
Bedrijfstemperatuurbereik
10 °C...43 °C
Bedrijfstemperatuurbereik koelmedium
10 °C...25 °C
Temperatuurhysterese
± 1 K
Koudemiddel/koelmedium
Koelmedium: R410A
Aantal: 1,1 kg
Global Warming Potential (GWP): 2.088
CO₂-equivalent (CO₂e): 3,8 t
Pompdruk
Bij 50 Hz: 2,5 bar
Bij 60 Hz: 2,5 bar
Opgenomen vermogen koelmediumpomp 50/60 Hz
0,67 / 1,06 kW
Volumestroom (koelmedium)
Bij 50 Hz: 30 l/min
Bij 60 Hz: 47 l/min
Nominaal vermogen Pel
Bij 50 Hz: 4,91 kW
Bij 60 Hz: 5,92 kW
Nominale stroom max.
Bij 50 Hz: 9,4 A
Bij 60 Hz: 8,8 A
Aanloopstroom (max.)
Bij 50 Hz: 44 A
Bij 60 Hz: 39,8 A
C.O.P-waarde (EER) 50 Hz Tw18 / Tu35 DIN EN 14511
2,6
Wateraansluitingen
R 1" binnenschroefdraad
Aantal koelcircuits
1
Tank
Materiaal: Kunststof PP
volume: 75 l
Totaalgewicht
323 kg
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
245 kg
Brutogewicht
253 kg
Douanetariefnummer
84186900
EAN
4028177953451
ETIM 9
EC002516
ETIM 8
EC002516
ECLASS 8.0
27180713
Product omschrijving
SK Chiller TopTherm, in een VX25-behuizing, 7,8/8,4 kW, 400-460 V, 3~, 50/60 Hz, BHD: 808 x 2238 x 608 mm
Toelichtingen
Conformiteitsverklaring – F-gas verordening
Documentatie
Additional instructions
Electrical wiring diagram
Fluid plan (P+ID)
Handleiding
Meer informatie
Databladen
Safety data sheet refrigerant