Schuiflade-ventilatoren voor 482,6 mm (19") Luchtverplaatsing 320 - 480 m³/h

Bestelnr.: SK 3342.024

Schuiflade-ventilatoren voor directe inbouw in het 19"-niveau. De inbouw maakt een permanente luchtcirculatie in de kast mogelijk. Dit voorkomt het ontstaan van warmtenesten.

Bestelnr.:
SK 3342.024
Product omschrijving
Schuiflade-ventilatoren voor directe inbouw in het 19"-niveau. De inbouw maakt een permanente luchtcirculatie in de kast mogelijk. Dit voorkomt het ontstaan van warmtenesten.
Kleur
RAL 7035
Levering
Compleet aansluitgereed
Incl. afdekking en bevestigingsmateriaal
Luchtverplaatsing (vrijblazend)
480 m³/h
Opmerking
Levertijd op aanvraag
Nominale spanning
24 V (DC)
Nominale stroom max.
bij DC: 0,74 A
Voorzekering
Zekeringsautomaat/smeltveiligheid: 6 A
Afmetingen
Breedte: 482,6 mm
Hoogte: 44 mm
Diepte: 200 mm
Asafstand ventilatoren
105 mm
Aantal ventilatoren
3
Geluidsniveau
bij DC: 51 dB(A)
Bedrijfstemperatuurbereik
-10 °C...55 °C
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
1,75 kg
Brutogewicht
1,86 kg
Douanetariefnummer
84145915
EAN
4028177041509
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Product omschrijving
SK Schuifladeventilator voor 19 inch, luchtverplaatsing 480m³/h, 24DC, 482,6x44x200 mm BxHxD, 3 ventilatoren, hartafstand=105 mm
Toelatingen
UR + C-UR (recognized)
VDE
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Documentatie
Handleiding
Databladen
Technisch systeemhandboek
Technische gegevens