Schuiflade-ventilatoren voor 482,6 mm (19") Luchtverplaatsing 320 - 480 m³/h

Bestelnr.: SK 3342230

Schuiflade-ventilatoren voor directe inbouw in het 19"-niveau. De inbouw maakt een permanente luchtcirculatie in de kast mogelijk. Dit voorkomt het ontstaan van warmtenesten.

Bestelnr.:
SK 3342230
Product omschrijving
Schuiflade-ventilatoren voor directe inbouw in het 19"-niveau. De inbouw maakt een permanente luchtcirculatie in de kast mogelijk. Dit voorkomt het ontstaan van warmtenesten.
Kleur
RAL 7035
Levering
Compleet aansluitgereed
Incl. afdekking en bevestigingsmateriaal
Luchtverplaatsing (vrijblazend)
480 m³/h
Nominale spanning
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Nominale stroom max.
Bij 50 Hz: 0,36 A
Bij 60 Hz: 0,33 A
Voorzekering
Zekeringsautomaat/smeltveiligheid: 6 A
Afmetingen
Breedte: 482,6 mm
Hoogte: 44 mm
Diepte: 200 mm
Asafstand ventilatoren
105 mm
Aantal ventilatoren
3
Geluidsniveau
Bij 50 Hz: 51 dB(A)
Bedrijfstemperatuurbereik
-10 °C...55 °C
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
2,58 kg
Brutogewicht
2,743 kg
Douanetariefnummer
84145915
EAN
4028177041523
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Product omschrijving
SK Schuifladeventilator voor 19 inch, luchtverplaatsing 320m³/h, 230V, 50/60Hz, 482,6x44x200 mm BxHxD, 3 ventilatoren, hartafstand=105 mm
Toelatingen
UR + C-UR (recognized)
VDE
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Documentatie
Handleiding
Databladen
Technisch systeemhandboek
Technische gegevens