Schuifladeventilatoren Vario voor 482,6 mm (19") Luchtverplaatsing 320 - 480 m³/h

Artikelnummer: SK 3352115

Schuiflade-ventilatoren voor directe inbouw in het 19"-niveau. De inbouw maakt een permanente luchtcirculatie in de kast mogelijk. Dit voorkomt het ontstaan van warmtenesten. Eenvoudig onderhoud van de ventilatoren dankzij geleideframe.

Artikelnummer:
SK 3352115
Product omschrijving
Schuiflade-ventilatoren voor directe inbouw in het 19"-niveau. De inbouw maakt een permanente luchtcirculatie in de kast mogelijk. Dit voorkomt het ontstaan van warmtenesten.
Voordelen
Eenvoudig onderhoud en vervanging van de ventilatoren dankzij geleideframe
Kleur
RAL 7035
Levering
Compleet aansluitgereed
Incl. afdekking en bevestigingsmateriaal
Luchtverplaatsing (vrijblazend)
480 m³/h
Opmerking
Levertijd op aanvraag
Nominale spanning
110 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
110 V (DC)
Nominale stroom max.
Bij 50 Hz: 0,69 A
Bij 60 Hz: 0,69 A
Voorzekering
Zekeringsautomaat/smeltveiligheid: 6 A
Afmetingen
Breedte: 482,6 mm
Hoogte: 44 mm
Diepte: 200 mm
Asafstand ventilatoren
105 mm
Aantal ventilatoren
3
Geluidsniveau
Bij 50 Hz: 52 dB(A)
Bedrijfstemperatuurbereik
-10 °C...55 °C
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
2,5 kg
Brutogewicht
2,8 kg
Douanetariefnummer
84145915
EAN
4028177041646
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Product omschrijving
SK Schuifladeventilator Vario voor 19 inch, luchtverplaatsing 480m³/h, 115V, 50/60Hz, 482,6x44x200 mm BxHxD, 3 ventilatoren, hartafstand=85 mm,
Toelatingen
UR + C-UR (recognized)
VDE
Documentatie
Handleiding
Databladen
Technisch systeemhandboek
Technische gegevens