Schuiflade-ventilatoren voor directe inbouw in het 19"-niveau. De inbouw maakt een permanente luchtcirculatie in de kast mogelijk. Dit voorkomt het ontstaan van warmtenesten. Eenvoudig onderhoud van de ventilatoren dankzij geleideframe.
- Artikelnummer:
- SK 3352230
- Product omschrijving
- Schuiflade-ventilatoren voor directe inbouw in het 19"-niveau. De inbouw maakt een permanente luchtcirculatie in de kast mogelijk. Dit voorkomt het ontstaan van warmtenesten.
- Voordelen
- Eenvoudig onderhoud en vervanging van de ventilatoren dankzij geleideframe
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Compleet aansluitgereed
Incl. afdekking en bevestigingsmateriaal - Luchtverplaatsing (vrijblazend)
- 480 m³/h
- Nominale spanning
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Nominale stroom max.
- Bij 50 Hz: 0,36 A
Bij 60 Hz: 0,33 A - Voorzekering
- Zekeringsautomaat/smeltveiligheid: 6 A
- Afmetingen
- Breedte: 482,6 mm
Hoogte: 44 mm
Diepte: 200 mm - Asafstand ventilatoren
- 105 mm
- Aantal ventilatoren
- 3
- Geluidsniveau
- Bij 50 Hz: 51 dB(A)
- Bedrijfstemperatuurbereik
- -10 °C...55 °C
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 2,5 kg
- Brutogewicht
- 2,729 kg
- Douanetariefnummer
- 84145915
- EAN
- 4028177041653
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Product omschrijving
- SK Schuifladeventilator Vario voor 19 inch, luchtverplaatsing 480m³/h, 230V, 50/60Hz, 482,6x44x200 mm BxHxD, 3 ventilatoren, hartafstand=105 mm,
- Documentatie
- Handleiding