Schuiflade-ventilatoren voor directe inbouw in het 19"-niveau. De inbouw maakt een permanente luchtcirculatie in de kast mogelijk. Dit voorkomt het ontstaan van warmtenesten. Eenvoudig onderhoud van de ventilatoren dankzij geleideframe.
- Bestelnr.:
- SK 3352500
- Product omschrijving
- Schuiflade-ventilatoren voor directe inbouw in het 19"-niveau. De inbouw maakt een permanente luchtcirculatie in de kast mogelijk. Dit voorkomt het ontstaan van warmtenesten.
- Voordelen
- Eenvoudig onderhoud en vervanging van de ventilatoren dankzij geleideframe
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Compleet aansluitgereed
Incl. afdekking en bevestigingsmateriaal - Luchtverplaatsing (vrijblazend)
- 480 m³/h
- Opmerking
- Levertijd op aanvraag
- Nominale spanning
- 115 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- 24 V (DC)
- Nominale stroom max.
- Bij 50 Hz: 0,85 A
Bij 60 Hz: 0,85 A - Voorzekering
- Zekeringsautomaat/smeltveiligheid: 6 A
- Afmetingen
- Breedte: 482,6 mm
Hoogte: 44 mm
Diepte: 200 mm - Asafstand ventilatoren
- 105 mm
- Aantal ventilatoren
- 3
- Geluidsniveau
- Bij 50 Hz: 51 dB(A)
- Bedrijfstemperatuurbereik
- -10 °C...55 °C
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 1,8 kg
- Brutogewicht
- 1,976 kg
- Douanetariefnummer
- 84145915
- EAN
- 4028177041660
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Product omschrijving
- SK Schuifladeventilator Vario voor 19 inch, luchtverplaatsing 480m³/h, 115-230V/24DC, 482,6x44x200 mm BxHxD, 3 ventilatoren, hartafstand=105 mm
- Documentatie
- Handleiding