Geleideframe voor schuiflade-ventilatoren Vario

Artikelnummer: SK 3355100

Geleideframe voor schuiflade-ventilatoren Vario: inbouw direct in het subrack of via twee bevestigingsbeugels aan het 19"-niveau.

Artikelnummer:
SK 3355100
Levering
Geleideframe
Incl. connector en gemonteerde aansluitkabel
Montagebeugel voor optionele montage aan het 19"-bevestigingsniveau
Bevestigingsmateriaal
Lengte aansluitkabel
3 m
Geschikt voor bestelnr.
3350.230
3351.230
3352.230
Elektrische aansluiting
115 V, 50/60 Hz
230 V, 50/60 Hz
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,88 kg
Brutogewicht
0,905 kg
Douanetariefnummer
84149000
EAN
4028177041677
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Product omschrijving
SK Geleideframe voor schuiflade-ventilatoren Vario tbv SK 3350230/3351230/3352230