Afdekplaat als bescherming van de elektrische aansluiting van het koelaggregaat. Deze afdekplaat is beslist noodzakelijk voor IT- en containertoepassingen.
- Artikelnummer:
- SK 3355200
- Materiaal
- Plaatstaal, verzinkt
- Levering
- Afdekplaat voor aansluitbox
Kabelwartels
Trekontlasting
Moeren
Doorvoertule - Geschikt voor bestelnr.
- 3184.837 / 3484.837
- 3185.x3x / 3485.x3x
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,17 kg
- Brutogewicht
- 0,179 kg
- Douanetariefnummer
- 84159000
- EAN
- 4028177976771
- ETIM 9
- EC002617
- Product omschrijving
- SK-afdekplaat voor aansluitbox, voor Blue e+ koelaggregaten