Afdekking voor aansluitbox

Artikelnummer: SK 3355210

Afdekplaat als bescherming van de elektrische aansluiting van het koelaggregaat. Deze afdekplaat is beslist noodzakelijk voor IT- en containertoepassingen.

Artikelnummer:
SK 3355210
Materiaal
Plaatstaal, verzinkt
Levering
Afdekplaat voor aansluitbox
Kabelwartels
Trekontlasting
Moeren
Doorvoertule
Geschikt voor bestelnr.
3186.x3x / 3486.x3x
3187.x3x / 3487.x3x
3188.x4x / 3488.x4x
3189.x4x / 3489.x4x
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,15 kg
Brutogewicht
0,2 kg
Douanetariefnummer
84159000
EAN
4028177976764
ETIM 9
EC002617
Product omschrijving
SK-afdekplaat voor aansluitbox, voor Blue e+ koelaggregaten