Displayframe voor dakmontage-koelaggregaat Blue e+ en geïntegreerde oplossing VX25 Blue e+
Bestelnr.: SK 3355700
Het touch-display van het dakmontage-koelaggregaat Blue e+ of de VX25 Blue e+ integratieoplossing is met behulp van het displayframe in de schakelkast te positioneren.
- Bestelnr.:
- SK 3355700
- Product omschrijving
- Het touch-display van het dakmontage-koelaggregaat Blue e+ of de VX25 Blue e+ integratieoplossing is met behulp van het displayframe in de schakelkast te positioneren.
- Voordelen
- Positionering van het display op optimale bedieningshoogte
- Materiaal
- Kunststof
- Kleur
- RAL 7016
- Levering
- Displayframe
Blindafdekking
RJ-12-verlengkabel (3 m)
Incl. bevestigings- en afdichtingsmateriaal - Geschikt voor bestelnr.
- 3185.030
- 3185.730
- Afmetingen
- Breedte: 316 mm
Hoogte: 118 mm
Diepte: 27,5 mm - Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 54
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,48 kg
- Brutogewicht
- 0,58 kg
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177927131
- ETIM 9
- EC002617
- ETIM 8
- EC002617
- ECLASS 8.0
- 27189260
- Product omschrijving
- SK Display Frame
- Certificaten
- EAC
- Documentatie
- Handleiding