- Bestelnr.:
- SK 3355720
- Product omschrijving
- De condensverdamping is zonder gereedschap aan de onderzijde van het dakmontage-koelaggregaat Blue e+ te monteren en is vanaf de buitenzijde niet zichtbaar. Ontstaan condenswater wordt verdampt en via de luchtafvoeropening van het koelaggregaat aan de omgevingslucht afgegeven.
- Materiaal
- Kunststof
- Kleur
- RAL 9005
- Levering
- Elektronische condensverdamping
Transportbeveiligingsschroef
Doorvoertule
- Evaporation performance
- 100 ml/h
- Opmerking
- De voeding vindt plaats via het koelaggregaat
- Geschikt voor bestelnr.
- 3185.730
- Afmetingen
- Breedte: 89 mm
Hoogte: 121 mm
Diepte: 158 mm
- Bedrijfstemperatuurbereik
- 5 °C...60 °C
- Nominale spanning
- 380 V (DC)
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,4 kg
- Brutogewicht
- 0,5 kg
- Douanetariefnummer
- 84189910
- EAN
- 4028177931787
- ETIM 9
- EC002009
- ETIM 8
- EC002009
- ECLASS 8.0
- 27180715
- Product omschrijving
-
SK Elektrische Condensverdamping