Geleideframe voor schuiflade-ventilatoren Vario: inbouw direct in het subrack of via twee bevestigingsbeugels aan het 19"-niveau.
- Artikelnummer:
- SK 3357100
- Levering
- Geleideframe
Incl. connector en gemonteerde aansluitkabel
Montagebeugel voor optionele montage aan het 19"-bevestigingsniveau
Bevestigingsmateriaal - Lengte aansluitkabel
- 3 m
- Geschikt voor bestelnr.
- 3352.500
- Elektrische aansluiting
- 24 V DC
115 - 230 V - Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 1,395 kg
- Brutogewicht
- 1,52 kg
- Douanetariefnummer
- 84149000
- EAN
- 4028177041714
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Product omschrijving
- SK Geleideframe voor schuiflade-ventilatoren Vario tbv SK 3357100