Chillers TopTherm wandmontage

Artikelnummer: SK 3360.100

TopTherm chillers in de wandmontagevariant kunnen perfect in de kastdeur of -zijwand worden gemonteerd. Ze bieden een centrale en economische afkoeling van het koelwater en voorzien daardoor onder andere lucht/water-warmtewisselaars van water.

Artikelnummer:
SK 3360.100
Uitvoering
Compacte en modulaire opbouw van de koeltechnische componenten
Circulatiepomp
Open systeem met tank
Voordelen
Nauwkeurige temperatuurregeling door microprocessorgestuurde techniek
Systeemmelding via potentiaalvrij contact
Internationaal door bifrequente uitvoering
Kleur
RAL 7035
Levering
Condensor met hydrofobe RiNano-coating
Compleet aansluitgereed
Meertalige documentatie, incl. functieschema en elektrische schema's
Beschermklasse IP volgens EN 60 529
IP 44 (elektrisch gedeelte)
Totaal koelvermogen Tw10 / Tu32
Koelvermogen Tw10 Tu32/50 Hz: 0,8 kW
Koelvermogen Tw10 Tu32/60 Hz: 0,9 kW
Totaal koelvermogen Tw18 / Tu32
Koelvermogen Tw18 Tu32/50 Hz: 1 kW
Koelvermogen Tw18 Tu32/60 Hz: 1,1 kW
Luchtverplaatsing (vrijblazend)
Bij 50 Hz: 500 m³/h
Bij 60 Hz: 500 m³/h
Nominale spanning
400 V, 3~, 50 Hz
460 V, 3~, 60 Hz
Afmetingen
Breedte: 400 mm
Hoogte: 950 mm
Diepte: 310 mm
Temperatuurregeling
Regeling met microcontroller (door de fabriek ingesteld op +20 °C)
Bedrijfstemperatuurbereik
10 °C...43 °C
Bedrijfstemperatuurbereik koelmedium
10 °C...30 °C
Temperatuurhysterese
± 2 K
Koudemiddel/koelmedium
Koelmedium: R134a
Aantal: 0,5 kg
Global Warming Potential (GWP): 1.430
CO₂-equivalent (CO₂e): 0,72 t
Nominaal vermogen Pel
Bij 50 Hz: 1,16 kW
Bij 60 Hz: 1,21 kW
Nominale stroom max.
Bij 50 Hz: 4,2 A
Bij 60 Hz: 4 A
Wateraansluitingen
Snelkoppeling (contrastuk in toebehorenpakket)
Aantal koelcircuits
1
Tank
Materiaal: Kunststof PP
volume: 5 l
Leveringseenheid
1 st.
Gewicht/VE
47 kg
Douanetariefnummer
84186900
EAN
4028177351196
ETIM 8
EC002516
ETIM 7.0
EC002516
ECLASS 8.0
27180713
Product omschrijving
SK Chiller Wandmontage, koelvermogen 1/1,1kW, 400/460V 50/60Hz, 400x950x310 mm BxHxD, RAL 7035, tankinhoud=5L
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Documentatie
Electrical wiring diagram
Fluid plan (P+ID)
Handleiding
Meer informatie
Databladen
Safety data sheet refrigerant – R134a
Technische gegevens