- Bestelnr.:
- SK 3361540
- Uitvoering
- wandmontage
- Product omschrijving
- Energie-efficiënte Blue e wandmontage-koelaggregaten in de vermogensklassen 300 W tot 4000 W, met condensor voorzien van RiNano-coating en vanaf 1000 W met geïntegreerde elektrische condensverdamping.
- Voordelen
- Koppelbaar met de IoT-interface via Blue e IoT-adapter voor koelaggregaten vanaf 500 W koelvermogen, met e-Comfortcontroller
- Materiaal
- Plaatstaal
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Condensor met hydrofobe RiNano-coating
Aansluitgereed (steekbare aansluitklemmenstrook)
Boorsjabloon
Bevestigingsmateriaal
externe ringkerntrafo
- Nuttig koelvermogen volgens DIN EN 14511
- Koelvermogen L35 L35/50 Hz: 0,82 kW
Koelvermogen L35 L35/60 Hz: 0,82 kW
Koelvermogen L35 L50/50 Hz: 0,59 kW
Koelvermogen L35 L50/60 Hz: 0,6 kW
- Nominale spanning
- 400 V, 2~, 50 Hz/60 Hz
- Opmerking
- De technische gegevens voor het wandmontage-koelaggregaat 3361.x40 gelden bij aangesloten externe trafo
- Nominale stroom max.
- Bij 50 Hz: 1,2 A
Bij 60 Hz: 1,4 A
- Aanloopstroom (max.)
- Bij 50 Hz: 6 A
Bij 60 Hz: 6,9 A
- Luchtverplaatsing (vrijblazend)
- Extern circuit: 550 m³/h
Intern circuit: 230 m³/h
- Energy Efficiency Ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
- C.O.P-waarde L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,95
C.O.P-waarde L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,78
- Uitvoering
- wandmontage
- Afmetingen
- Breedte: 280 mm
Hoogte: 550 mm
Diepte: 280 mm
- Beschermklasse IP volgens EN 60 529
- Extern circuit IP 34
- Intern circuit IP 54
- Protection category NEMA
- UL Type 12
- Koudemiddel/koelmedium
- Koelmedium: R-513A
Aantal: 0,28 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
CO₂-equivalent (CO₂e): 0,18 t
- Temperatuurregeling
- e-Comfortcontroller (door de fabriek ingesteld op +35 °C)
- Bedrijfstemperatuurbereik
- 10 °C...55 °C
- Operating temperature max @60 Hz
- 52 °C
- Opslagtemperatuurbereik
- -40 °C...70 °C
- Instelbereik
- 20 °C...52 °C
- Nominaal vermogen Pel
- Nominale vermogen L35 L35/50 Hz: 0,42 kW
Nominale vermogen L35 L35/60 Hz: 0,46 kW
Nominale vermogen L35 L50/50 Hz: 0,47 kW
Nominale vermogen L35 L50/60 Hz: 0,5 kW
- Toelaatbare bedrijfsdruk (p. max.)
- 28 bar
- Voorzekering
- Trafobeveiligingsschakelaar: 6,3...10 A
- Depth transformer
- 65 mm
- Diameter transformer
- 126 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 15,65 kg
- Brutogewicht
- 27 kg
- Douanetariefnummer
- 84158200
- EAN
- 4028177433755
- ETIM 9
- EC000855
- ETIM 8
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Product omschrijving
-
SK Wandmontage-koelaggregaat Blue e, koelvermogen, 0,82 kW, 400 V, 2~, 50/60 Hz, plaatstaal, BxHxD: 280 x 550 x 280 mm