Energie-efficiënte Blue e wandmontage-koelaggregaten in de vermogensklassen 300 W tot 4000 W en vanaf 1000 W met geïntegreerde elektrische condensverdamping. Leverbaar in de speciale bouwvormen “horizontaal” en “vlak”.
- Artikelnummer:
- SK 3366545
- Uitvoering
- wandmontage
Vlak - Product omschrijving
- Energie-efficiënte Blue e wandmontage-koelaggregaten in de vermogensklassen 300 W tot 4000 W, met condensor voorzien van RiNano-coating en vanaf 1000 W met geïntegreerde elektrische condensverdamping.
- Voordelen
- Koppelbaar met de IoT-interface via Blue e IoT-adapter voor koelaggregaten vanaf 500 W koelvermogen, met e-Comfortcontroller
- Materiaal
- Plaatstaal
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Aansluitgereed (steekbare aansluitklemmenstrook)
Boorsjabloon
Bevestigingsmateriaal
Geïntegreerde elektrische condensaatverdamping
Bevestigingsmateriaal voor montagemethode "inbouw"
Condensor met hydrofobe RiNano-coating - Nuttig koelvermogen volgens DIN EN 14511
- Koelvermogen L35 L35/50 Hz: 1,25 kW
Koelvermogen L35 L35/60 Hz: 1,25 kW
Koelvermogen L35 L50/50 Hz: 0,8 kW
Koelvermogen L35 L50/60 Hz: 0,92 kW - Nominale spanning
- 400 V, 3~, 50 Hz
- 460 V, 3~, 60 Hz
- Opmerking
- Bij de montage van het koelaggregaat kan het afdekprofiel 3377.000 incl. bevestigingsmateriaal worden gemonteerd. Dit afdekprofiel sluit perfect aan op het koelaggregaat.
- Nominale stroom max.
- Bij 50 Hz: 1,9 A
Bij 60 Hz: 1,8 A - Aanloopstroom (max.)
- Bij 50 Hz: 6 A
Bij 60 Hz: 6 A - Luchtverplaatsing (vrijblazend)
- Extern circuit: 910 m³/h
Intern circuit: 860 m³/h - Energy Efficiency Ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
- C.O.P-waarde L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,56
C.O.P-waarde L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,39 - Uitvoering
- wandmontage
- bijzondere constructie
- Vlak
- Afmetingen
- Breedte: 435 mm
Hoogte: 1.590 mm
Diepte: 205 mm - Beschermklasse IP volgens EN 60 529
- Extern circuit IP 34
- Intern circuit IP 54
- Protection category NEMA
- UL Type 12
- Koudemiddel/koelmedium
- Koelmedium: R-513A
Aantal: 0,7 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
CO₂-equivalent (CO₂e): 0,44 t - Temperatuurregeling
- e-Comfortcontroller (door de fabriek ingesteld op +35 °C)
- Bedrijfstemperatuurbereik
- 10 °C...55 °C
- Opslagtemperatuurbereik
- -40 °C...70 °C
- Instelbereik
- 20 °C...50 °C
- Nominaal vermogen Pel
- Nominale vermogen L35 L35/50 Hz: 0,7 kW
Nominale vermogen L35 L35/60 Hz: 0,8 kW
Nominale vermogen L35 L50/50 Hz: 0,8 kW
Nominale vermogen L35 L50/60 Hz: 0,92 kW - Toelaatbare bedrijfsdruk (p. max.)
- 28 bar
- Voorzekering
- Trafobeveiligingsschakelaar: 2 A
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 50 kg
- Brutogewicht
- 58,5 kg
- Douanetariefnummer
- 84158200
- EAN
- 4028177977594
- ETIM 9
- EC000855
- ETIM 8
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Product omschrijving
- SK Blue e wandmontage-koelaggregaat, vlak, 1,25 kW, 400-460 V, 3~, 50/60 Hz, plaatstaal, BHD: 435 x 1590 x 204 mm
- Documentatie
- Handleiding – R-513A
- Handleiding – R134a
- Safety instructions