Lucht-water-warmtewisselaars wandmontage

Artikelnummer: SK 3375540

Vermogensklassen 375 - 5000 W. Voor toepassing in ruwe omgevingen. Comfortabele montagemogelijkheden en flexibele wateraansluitmogelijkheden. Aanbouw of volledige inbouw mogelijk.

Aansluitset voor lucht-water-warmtewisselaars

Artikelnummer:
SK 3375540
Uitvoering
wandmontage
Watervoerende delen koper/messing (Cu/CuZn)
Product omschrijving
Voor toepassing in ruwe omgevingen en een temperatuurbereik tot +70 °C. Comfortabele montagemogelijkheden en flexibele wateraansluitmogelijkheden. Aanbouw of volledige inbouw mogelijk.
Kleur
RAL 7035
Levering
Aansluitgereed
Boorsjabloon
Afdichtings- en bevestigingsmateriaal
Totaal koelvermogen
L 35 W 10 bij 400 l/h: 5 kW
Nominale spanning
400 V, 2~, 50 Hz/60 Hz
Nominaal vermogen Pel
Bij 50 Hz: 183 W
Bij 60 Hz: 183 W
Nominale stroom max.
Bij 50 Hz: 0,8 A
Bij 60 Hz: 0,8 A
Toelaatbare bedrijfsdruk (p. max.)
1: 10 bar
Inschakelduur
100 %
Koelmedium
Water (specificatie zie onze website)
Waterintredetemperatuur
1 °C...30 °C
Wateraansluitingen
½" slangtule
G ⅜" buitenschroefdraad
Temperatuurregeling
e-Comfortcontroller (door de fabriek ingesteld op +35 °C)
Bedrijfstemperatuurbereik
1 °C...70 °C
Opmerking
Geïntegreerde terugslagklep bij uitvoering met e-Comfortcontroller
Afmetingen
Breedte: 450 mm
Hoogte: 1.400 mm
Diepte: 220 mm
Instelbereik
20 °C...55 °C
Voorzekering
Trafobeveiligingsschakelaar: 3,5...5 A
Beschermklasse IP volgens EN 60 529
IP 55
Protection category NEMA
UL Type 1
UL Type 3R
UL Type 12
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
41,1 kg
Brutogewicht
47 kg
Douanetariefnummer
84158300
EAN
4028177496187
ETIM 9
EC002515
ETIM 8
EC002515
ECLASS 8.0
27180712
Product omschrijving
SK lucht/water-warmtewisselaar, wandmontage, 5 kW, 400 V, 2~, 50/60 Hz, comfortregeling, watervoerende delen: koper/messing, BHD: 450 x 1400 x 220 mm
Toelatingen
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Documentatie
Handleiding
Meer informatie
Safety instructions
Databladen
Technische gegevens