- Bestelnr.:
 
- SK 3377000
 
- Product omschrijving
 
- Vlakke koelaggregaten kunnen aan of in de deur of zijwand van een behuizing worden gemonteerd. Het aanbouwraam sluit perfect aan op de behuizing. 
 
- Materiaal
 
- Plaatstaal 
 
- Kleur
 
- RAL 7035 
 
- Levering
 
- Afdekprofiel
Afdichtings- en bevestigingsmateriaal  
- Geschikt voor bestelnr.
 
- 3366.... 
 
- Afmetingen
 
- Breedte: 448 mm
Hoogte: 1.583 mm
Diepte: 140 mm  
- Leveringseenheid
 
- 1 st. 
 
- Nettogewicht
 
- 11,001 kg
 
- Brutogewicht
 
- 11,58 kg
 
- Douanetariefnummer
 
- 73269098 
 
- EAN
 
- 4028177459076 
 
- ETIM 9
 
- EC002617 
 
- ETIM 8
 
- EC002617 
 
- ECLASS 8.0
 
- 27189260 
 
- Product omschrijving
 
- 
SK Afdekprofiel voor vlak koelaggregaat tbv SK 3366xxx, plaatstaal, RAL 7032