Lucht/water-warmtewisselaar in TS 8 aanbouwkasten, nuttig koelvermogen 10 kW.
- Bestelnr.:
- SK 3378200
- Uitvoering
- Watervoerende delen koper/messing (Cu/CuZn)
- Product omschrijving
- Lucht/water-warmtewisselaar in het TS 8 kastsysteem, geschikt voor 600 of 800 mm diepe en 2000 mm hoge TS 8 kasten. Luchtuittrede aan weerszijden met elk 5 kW of aan slechts één kant met 10 kW mogelijk. Flexibele wateraansluitmogelijkheden boven- of onderaan het apparaat mogelijk.
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Bedraad op klemmenstrook
Frontdeur - Totaal koelvermogen
- L 35 W 10 bij 2000 l/h: 9,5 kW
- Nominale spanning
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Nominaal vermogen Pel
- Bij 50 Hz: 350 W
Bij 60 Hz: 350 W - Nominale stroom max.
- Bij 50 Hz: 2,65 A
Bij 60 Hz: 2,62 A - Toelaatbare bedrijfsdruk (p. max.)
- 1: 6 bar
- Aansluiting (elektrisch)
- Aansluitklem
- Inschakelduur
- 100 %
- Koelmedium
- Water (specificatie zie onze website)
- Waterintredetemperatuur
- 7 °C...30 °C
- Wateraansluitingen
- G ¾" binnenschroefdraad
- Bedrijfstemperatuurbereik
- 5 °C...70 °C
- Opmerking
- Koppeling door vastschroeven aan de zijkant mogelijk
- Afmetingen
- Breedte: 300 mm
Hoogte: 2.000 mm
Diepte: 600 mm - Geluidsniveau
- 60 dB(A)
- Voorzekering
- Zekeringsautomaat/smeltveiligheid: 4 A
- Instelbereik
- 20 °C...55 °C
- Beschermklasse IP volgens EN 60 529
- IP 55
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 118 kg
- Brutogewicht
- 128 kg
- Douanetariefnummer
- 84186900
- EAN
- 4028177698116
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Product omschrijving
- SK Lucht/water-warmtewisselaar LCP industrie, koelvermogen 10kW, 230V 50/60Hz, 300x2000x600 mm BxHxD, RAL 7035