- Bestelnr.:
- SK 3378380
- Uitvoering
- Watervoerende delen koper/messing (Cu/CuZn)
- Product omschrijving
- Lucht/water-warmtewisselaar in aanbouwkasten VX25. Geschikt voor VX25-kasten met een diepte van 600 of 800 mm en een hoogte van 2.000 mm. Luchtuittrede aan weerszijden met elk 5 kW of aan één kant zijde 10 kW mogelijk. Flexibele wateraansluitmogelijkheden aan de boven- of onderzijde van het aggregaat mogelijk.
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Koeleenheid, aansluitgereed, met bedrade klemmenstrook
Frontdeur met display
Achterwand
Meertalige documentatie - Totaal koelvermogen
- L 35 W 10 bij 2000 l/h: 9,5 kW
- Nominale spanning
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Nominaal vermogen Pel
- Bij 50 Hz: 350 W
Bij 60 Hz: 350 W - Nominale stroom max.
- Bij 50 Hz: 2,65 A
Bij 60 Hz: 2,62 A - Toelaatbare bedrijfsdruk (p. max.)
- 1 ‐ 6 bar
- Aansluiting (elektrisch)
- Aansluitklem
- Inschakelduur
- 100 %
- Koelmedium
- Water (specificatie zie onze website)
- Waterintredetemperatuur
- 7 °C...30 °C
- Wateraansluitingen
- G ¾" binnenschroefdraad
- Temperatuurregeling
- e-Comfortcontroller (door de fabriek ingesteld op +35 °C)
- Bedrijfstemperatuurbereik
- 5 °C...70 °C
- Opmerking
- Koppeling door vastschroeven aan de zijkant mogelijk
- Afmetingen
- Breedte: 300 mm
Hoogte: 2.000 mm
Diepte: 800 mm - Geluidsniveau
- 60 dB(A)
- Voorzekering
- Zekeringsautomaat/smeltveiligheid: 4 A
- Instelbereik
- 20 °C...55 °C
- Beschermklasse IP volgens EN 60 529
- IP 55
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 127,5 kg
- Brutogewicht
- 135,5 kg
- Douanetariefnummer
- 84158300
- EAN
- 4028177958272
- ETIM 9
- EC002515
- ETIM 8
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Product omschrijving
- SK Liquid Cooling Package, lucht/water-warmtewisselaar in aanbouwkasten VX25, 9,5 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, watervoerende delen: koper/messing, BHD: 300 x 2000 x 800 mm
Liquid Cooling Package LCP voor de industrie
Bestelnr.: SK 3378380
Lucht/water-warmtewisselaar in aanbouwkasten VX25. Geschikt voor VX25-kasten met een diepte van 600 of 800 mm en een hoogte van 2.000 mm. Luchtuittrede aan weerszijden met elk 5 kW of aan één zijde met 10 kW mogelijk. Flexibele wateraansluitmogelijkheden aan de boven- of onderzijde van het aggregaat mogelijk.