Dakmontage-koelaggregaat TopTherm Blue e Totaal koelvermogen 0,50 - 4,00 kW

Artikelnummer: SK 3383540

Energiezuinige Blue e dakmontage-koelaggregaten in de vermogensklassen 500 W tot 4000 W met standaard geïntegreerde e-Comfortcontroller en elektrische condensaatverdamping.

Artikelnummer:
SK 3383540
Uitvoering
dakmontage
Product omschrijving
Energiezuinige Blue e dakmontage-koelaggregaten met standaard geïntegreerde e-Comfortcontroller en elektrische condensaatverdamping.
Voordelen
Koppelbaar met de IoT-interface via Blue e IoT-adapter voor koelaggregaten vanaf 500 W koelvermogen, met e-Comfortcontroller
Materiaal
Plaatstaal
Kleur
RAL 7035
Levering
Condensor met hydrofobe RiNano-coating
Geïntegreerde elektrische condensaatverdamping
Aansluitgereed (steekbare aansluitklemmenstrook)
Boorsjabloon
Bevestigingsmateriaal
Nuttig koelvermogen volgens DIN EN 14511
Koelvermogen L35 L35/50 Hz: 1 kW
Koelvermogen L35 L35/60 Hz: 1,09 kW
Koelvermogen L35 L50/50 Hz: 0,8 kW
Koelvermogen L35 L50/60 Hz: 0,81 kW
Nominale spanning
400 V, 2~, 50 Hz/60 Hz
Opmerking
Het dakmontage-koelaggregaat 3273.500 kan vanwege het beperkte geluidsniveau ook voor kantoortoepassingen worden gebruikt.
Nominale stroom max.
Bij 50 Hz: 1,7 A
Bij 60 Hz: 2,2 A
Aanloopstroom (max.)
Bij 50 Hz: 4,6 A
Bij 60 Hz: 5,7 A
Luchtverplaatsing (vrijblazend)
Extern circuit: 1.600 m³/h
Intern circuit: 491 m³/h
Energy Efficiency Ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
C.O.P-waarde L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,4
C.O.P-waarde L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,95
Uitvoering
dakmontage
Afmetingen
Breedte: 597 mm
Hoogte: 417 mm
Diepte: 475 mm
Beschermklasse IP volgens EN 60 529
Extern circuit IP 34
Intern circuit IP 54
Koudemiddel/koelmedium
Koelmedium: R-513A
Aantal: 0,65 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
CO₂-equivalent (CO₂e): 0,41 t
Aansluiting (elektrisch)
Steekbare aansluitklemmenstrook
Inschakelduur
100 %
Temperatuurregeling
e-Comfortcontroller (door de fabriek ingesteld op +35 °C)
Bedrijfstemperatuurbereik
10 °C...55 °C
Operating temperature max @60 Hz
53 °C
Opslagtemperatuurbereik
-40 °C...70 °C
Instelbereik
20 °C...53 °C
Nominaal vermogen Pel
Nominale vermogen L35 L35/50 Hz: 0,42 kW
Nominale vermogen L35 L35/60 Hz: 0,56 kW
Nominale vermogen L35 L50/50 Hz: 0,48 kW
Nominale vermogen L35 L50/60 Hz: 0,65 kW
Toelaatbare bedrijfsdruk (p. max.)
28 bar
Voorzekering
Trafobeveiligingsschakelaar: 6,3...10 A
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
46,55 kg
Brutogewicht
49 kg
Douanetariefnummer
84158200
EAN
4028177323223
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Product omschrijving
SK Dakmontage-koelaggregaat, koelvermogen 1,0 kW, 400V 2-fase 50/60Hz, 597x417x475 mm BxHxD, RAL 7035, met comfortcontroller
Toelatingen
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
Toelichtingen
Conformiteitsverklaring – F-gas verordening
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Handleiding – R-513A
Handleiding – R134a
Safety instructions
Databladen
Safety data sheet refrigerant – R-513A
Technisch systeemhandboek
Technische gegevens