Energiezuinige Blue e dakmontage-koelaggregaten in de vermogensklassen 500 W tot 4000 W met standaard geïntegreerde e-Comfortcontroller en elektrische condensaatverdamping.
- Bestelnr.:
- SK 3383610
- Uitvoering
- dakmontage
- Product omschrijving
- Energiezuinige Blue e dakmontage-koelaggregaten met standaard geïntegreerde e-Comfortcontroller en elektrische condensaatverdamping.
- Voordelen
- Koppelbaar met de IoT-interface via Blue e IoT-adapter voor koelaggregaten vanaf 500 W koelvermogen, met e-Comfortcontroller
- Materiaal
- Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
- Kleur
- RAL 9007
- Levering
- Condensor met hydrofobe RiNano-coating
Geïntegreerde elektrische condensaatverdamping
Aansluitgereed (steekbare aansluitklemmenstrook)
Boorsjabloon
Bevestigingsmateriaal - Nuttig koelvermogen volgens DIN EN 14511
- Koelvermogen L35 L35/50 Hz: 1 kW
Koelvermogen L35 L35/60 Hz: 1,09 kW
Koelvermogen L35 L50/50 Hz: 0,8 kW
Koelvermogen L35 L50/60 Hz: 0,81 kW - Nominale spanning
- 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Opmerking
- Het dakmontage-koelaggregaat 3273.500 kan vanwege het beperkte geluidsniveau ook voor kantoortoepassingen worden gebruikt.
- Nominale stroom max.
- Bij 50 Hz: 6,2 A
Bij 60 Hz: 8,4 A - Aanloopstroom (max.)
- Bij 50 Hz: 14,4 A
Bij 60 Hz: 15,8 A - Luchtverplaatsing (vrijblazend)
- Extern circuit: 1.600 m³/h
Intern circuit: 491 m³/h - Energy Efficiency Ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
- C.O.P-waarde L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,4
C.O.P-waarde L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,95 - Uitvoering
- dakmontage
- Afmetingen
- Breedte: 597 mm
Hoogte: 417 mm
Diepte: 475 mm - Beschermklasse IP volgens EN 60 529
- Extern circuit IP 34
- Intern circuit IP 54
- Koudemiddel/koelmedium
- Koelmedium: R-513A
Aantal: 0,65 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
CO₂-equivalent (CO₂e): 0,41 t - Aansluiting (elektrisch)
- Steekbare aansluitklemmenstrook
- Inschakelduur
- 100 %
- Temperatuurregeling
- e-Comfortcontroller (door de fabriek ingesteld op +35 °C)
- Bedrijfstemperatuurbereik
- 10 °C...55 °C
- Operating temperature max @60 Hz
- 53 °C
- Opslagtemperatuurbereik
- -40 °C...70 °C
- Instelbereik
- 20 °C...53 °C
- Nominaal vermogen Pel
- Nominale vermogen L35 L35/50 Hz: 0,42 kW
Nominale vermogen L35 L35/60 Hz: 0,56 kW
Nominale vermogen L35 L50/50 Hz: 0,48 kW
Nominale vermogen L35 L50/60 Hz: 0,65 kW - Toelaatbare bedrijfsdruk (p. max.)
- 28 bar
- Voorzekering
- Trafobeveiligingsschakelaar: 11...16 A
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 46 kg
- Brutogewicht
- 49 kg
- Douanetariefnummer
- 84158200
- EAN
- 4028177380066
- ETIM 9
- EC000855
- ETIM 8
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Product omschrijving
- SK koelaggregaat Blue e, dakmontage, 1 kW, 115 V, 1~, 50/60 Hz, roestvaststaal, BHD: 597 x 417 x 475 mm
- Documentatie
- Handleiding – R-513A
- Handleiding – R134a
- Safety instructions