Dakmontage-koelaggregaat TopTherm Blue e Totaal koelvermogen 0,50 - 4,00 kW

Artikelnummer: SK 3384640

Energiezuinige Blue e dakmontage-koelaggregaten in de vermogensklassen 500 W tot 4000 W met standaard geïntegreerde e-Comfortcontroller en elektrische condensaatverdamping.

Artikelnummer:
SK 3384640
Uitvoering
dakmontage
Product omschrijving
Energiezuinige Blue e dakmontage-koelaggregaten met standaard geïntegreerde e-Comfortcontroller en elektrische condensaatverdamping.
Voordelen
Koppelbaar met de IoT-interface via Blue e IoT-adapter voor koelaggregaten vanaf 500 W koelvermogen, met e-Comfortcontroller
Materiaal
Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
Kleur
RAL 9007
Levering
Condensor met hydrofobe RiNano-coating
Geïntegreerde elektrische condensaatverdamping
Aansluitgereed (steekbare aansluitklemmenstrook)
Boorsjabloon
Bevestigingsmateriaal
Nuttig koelvermogen volgens DIN EN 14511
Koelvermogen L35 L35/50 Hz: 1,6 kW
Koelvermogen L35 L35/60 Hz: 1,75 kW
Koelvermogen L35 L50/50 Hz: 1,15 kW
Koelvermogen L35 L50/60 Hz: 1,21 kW
Nominale spanning
400 V, 2~, 50 Hz/60 Hz
400 V AC
Opmerking
Het dakmontage-koelaggregaat 3273.500 kan vanwege het beperkte geluidsniveau ook voor kantoortoepassingen worden gebruikt.
Nominale stroom max.
Bij 50 Hz: 3,2 A
Bij 60 Hz: 3,8 A
Aanloopstroom (max.)
Bij 50 Hz: 8,7 A
Bij 60 Hz: 7,6 A
Luchtverplaatsing (vrijblazend)
Extern circuit: 1.760 m³/h
Intern circuit: 470 m³/h
Energy Efficiency Ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
C.O.P-waarde L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,3
C.O.P-waarde L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,92
Uitvoering
dakmontage
Afmetingen
Breedte: 597 mm
Hoogte: 417 mm
Diepte: 475 mm
Beschermklasse IP volgens EN 60 529
Extern circuit IP 34
Intern circuit IP 54
Koudemiddel/koelmedium
Koelmedium: R-513A
Aantal: 0,88 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
CO₂-equivalent (CO₂e): 0,56 t
Aansluiting (elektrisch)
Steekbare aansluitklemmenstrook
Inschakelduur
100 %
Temperatuurregeling
e-Comfortcontroller (door de fabriek ingesteld op +35 °C)
Bedrijfstemperatuurbereik
10 °C...55 °C
Operating temperature max @60 Hz
53 °C
Opslagtemperatuurbereik
-40 °C...70 °C
Instelbereik
20 °C...53 °C
Nominaal vermogen Pel
Nominale vermogen L35 L35/50 Hz: 0,7 kW
Nominale vermogen L35 L35/60 Hz: 0,91 kW
Nominale vermogen L35 L50/50 Hz: 0,79 kW
Nominale vermogen L35 L50/60 Hz: 1 kW
Toelaatbare bedrijfsdruk (p. max.)
28 bar
Voorzekering
Trafobeveiligingsschakelaar: 6,3...10 A
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
47 kg
Brutogewicht
53 kg
Douanetariefnummer
84158200
EAN
4028177380141
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Product omschrijving
SK koelaggregaat Blue e, dakmontage, 1,6 kW, 400 V, 2~, 50/60 Hz, roestvaststaal, BHD: 597 x 417 x 475 mm
Toelatingen
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
Toelichtingen
Conformiteitsverklaring – F-gas verordening
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Handleiding – R-513A
Handleiding – R134a
Safety instructions
Databladen
Safety data sheet refrigerant – R-513A
Technisch systeemhandboek
Technische gegevens