Energiezuinige Blue e dakmontage-koelaggregaten in de vermogensklassen 500 W tot 4000 W met standaard geïntegreerde e-Comfortcontroller en elektrische condensaatverdamping.
- Artikelnummer:
- SK 3387540
- Uitvoering
- dakmontage
- Product omschrijving
- Energiezuinige Blue e dakmontage-koelaggregaten met standaard geïntegreerde e-Comfortcontroller en elektrische condensaatverdamping.
- Voordelen
- Koppelbaar met de IoT-interface via Blue e IoT-adapter voor koelaggregaten vanaf 500 W koelvermogen, met e-Comfortcontroller
- Materiaal
- Plaatstaal
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Condensor met hydrofobe RiNano-coating
Geïntegreerde elektrische condensaatverdamping
Aansluitgereed (steekbare aansluitklemmenstrook)
Boorsjabloon
Bevestigingsmateriaal - Nuttig koelvermogen volgens DIN EN 14511
- Koelvermogen L35 L35/50 Hz: 3,8 kW
Koelvermogen L35 L35/60 Hz: 4 kW
Koelvermogen L35 L50/50 Hz: 3,05 kW
Koelvermogen L35 L50/60 Hz: 3,3 kW - Nominale spanning
- 400 V, 3~, 50 Hz
- 460 V, 3~, 60 Hz
- Opmerking
- Het dakmontage-koelaggregaat 3273.500 kan vanwege het beperkte geluidsniveau ook voor kantoortoepassingen worden gebruikt.
- Nominale stroom max.
- Bij 50 Hz: 4,1 A
Bij 60 Hz: 4,5 A - Aanloopstroom (max.)
- Bij 50 Hz: 17 A
Bij 60 Hz: 19 A - Luchtverplaatsing (vrijblazend)
- Extern circuit: 3.870 m³/h
Intern circuit: 1.420 m³/h - Energy Efficiency Ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
- C.O.P-waarde L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,24
C.O.P-waarde L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,97 - Uitvoering
- dakmontage
- Afmetingen
- Breedte: 796 mm
Hoogte: 470 mm
Diepte: 580 mm - Beschermklasse IP volgens EN 60 529
- Extern circuit IP 34
- Intern circuit IP 54
- Koudemiddel/koelmedium
- Koelmedium: R-513A
Aantal: 1,8 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
CO₂-equivalent (CO₂e): 1,14 t - Aansluiting (elektrisch)
- Steekbare aansluitklemmenstrook
- Inschakelduur
- 100 %
- Temperatuurregeling
- e-Comfortcontroller (door de fabriek ingesteld op +35 °C)
- Bedrijfstemperatuurbereik
- 10 °C...55 °C
- Opslagtemperatuurbereik
- -40 °C...70 °C
- Instelbereik
- 20 °C...55 °C
- Nominaal vermogen Pel
- Nominale vermogen L35 L35/50 Hz: 1,7 kW
Nominale vermogen L35 L35/60 Hz: 2,03 kW
Nominale vermogen L35 L50/50 Hz: 1,84 kW
Nominale vermogen L35 L50/60 Hz: 2,31 kW - Toelaatbare bedrijfsdruk (p. max.)
- 28 bar
- Voorzekering
- Motorbeveiligingsschakelaar: 6,3...10 A
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 73,15 kg
- Brutogewicht
- 92 kg
- Douanetariefnummer
- 84158200
- EAN
- 4028177323322
- ETIM 9
- EC000855
- ETIM 8
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Product omschrijving
- SK Dakmontage-koelaggregaat, koelvermogen 3,8 kW, 400/460V 3-fase 50/60Hz, 796x470x580 mm BxHxD, RAL 7035, met comfortcontroller
- Documentatie
- Handleiding – R-513A
- Handleiding – R134a
- Safety instructions