Zekeringhouders

Bestelnr.: SV 3418010

3-polig, voor 60 mm railhartafstand.

Bestelnr.:
SV 3418010
Materiaal
Zekeringhouder: glasvezelversterkt, thermoplastisch polyester (PBT)
Aanrakingsbeveiliging: polyamide
Vlamdovend volgens UL 94-V0
Kleur
RAL 7035
Opmerking
Bij toepassing van soepele aders dienen adereindhulzen te worden gebruikt
Voor railsystemen met hartafstand
60 mm
Opmerking
Voor de toepassing van smeltpatronen volgens DIN EN 60 269-3 (DIN VDE 0636-3)
Aansluiting (elektrisch)
frameklem
Smeltpatronen
D 02-E 18 (pashuls)
Nominale isolatiespanning Ui
690 V
Nominale stroom max.
63 A
Nominale spanning
400 V, 3~
Afmetingen
Breedte: 27 mm
Hoogte: 209 mm
Aansluiting van ronde aders
1,5 ‐ 25 mm²
Geschikt voor railkoper
Hoogte: 5, 10 mm
Aantal polen
3-polig
Nominale spanning (L1 + L2)
400 V (DC)
Nominale spanning (L1 + L3)
400 V (DC)
Doorsnede ronde ader
1,5 ‐ 25 mm²
Leveringseenheid
10 st.
Nettogewicht
1,69 kg
Brutogewicht
1,78 kg
Koperaandeel (kg / stuk)
0,018
Douanetariefnummer
85369095
EAN
4028177674929
ETIM 9
EC001644
ETIM 8
EC001644
ECLASS 8.0
27142120
Product omschrijving
SV Zekeringhouder D02-E18 63A, passchroef, 27x209 mm BxH, PA6.6, UL94-V0, RAL 7035, tbv RiLine60, hartafstand=60 mm, 400V
Toelatingen
ABS
DNV
Lloyds Register
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Documentatie
Handleiding
Meer informatie
Safety instructions
Databladen
Technische gegevens