Afdekstrook voor zekeringhouders

Artikelnummer: SV 3418020

De afdekking garandeert een aanrakingsbeveiliging vooraan, bovenaan en onderaan.

Artikelnummer:
SV 3418020
Product omschrijving
De afdekking garandeert een aanrakingsbeveiliging vooraan, bovenaan en onderaan. Bescherming tegen aanraking rondom (tot IP 2X) in combinatie met de afdekplaten aan de zijkant 3093.010/.020.
Materiaal
Polyamide
Vlamdovend volgens UL 94-V0
Kleur
RAL 7035
Smeltpatronen
D 02-E 18
Geschikt voor bestelnr.
3418.010
Leveringseenheid
10 st.
Nettogewicht
0,22 kg
Brutogewicht
0,32 kg
Douanetariefnummer
39269097
EAN
4028177674912
ETIM 9
EC000775
ETIM 8
EC000775
ECLASS 8.0
27142414
Product omschrijving
SV Aanrakingsveilige afdekkingen tbv SV zekeringhouder 3418010, PA6.6, UL 94-V0
Documentatie
Handleiding
Databladen
Technische gegevens