Uitbreiding aansluitruimte voor zekeringhouders

Bestelnr.: SV 3418030

Bescherming tegen aanraking incl. kabelkanaal voor zijdelingse uitbreiding van de aansluitruimte met 14 mm.

Bestelnr.:
SV 3418030
Product omschrijving
Afdekstroken incl. kabelkanaal voor zijdelingse uitbreiding van de aansluitruimte met 14 mm.
Materiaal
Polyamide
Vlamdovend volgens UL 94-V0
Kleur
RAL 7035
Smeltpatronen
D 02-E 18
Geschikt voor bestelnr.
3418.010
Leveringseenheid
10 st.
Nettogewicht
0,7 kg
Douanetariefnummer
85444290
EAN
4028177674936
ETIM 9
EC001638
ETIM 8
EC001638
ECLASS 8.0
27142116
Product omschrijving
SV Aansluitruimte-uitbreiding, zijdelings tbv SV zekeringhouder 3418010, PA 6.6, UL 94-V0
Documentatie
Handleiding
Databladen
Technische gegevens