Zekeringhouders

Bestelnr.: SV 3418040

3-polig, voor 60 mm railhartafstand.

Bestelnr.:
SV 3418040
Uitvoering
Easy Connect
Materiaal
Zekeringhouder: glasvezelversterkt, thermoplastisch polyester (PBT)
Aanrakingsbeveiliging: polyamide
Vlamdovend volgens UL 94-V0
Aanrakingsbeveiliging: polyamide
Kleur
RAL 7035
Levering
Aansluitgereed voorgemonteerd element incl. aanrakingsbeveiliging en externe aansluitklemmen
Opmerking
Bij toepassing van soepele aders dienen adereindhulzen te worden gebruikt
Voor railsystemen met hartafstand
60 mm
Aansluiting (elektrisch)
frameklem
Smeltpatronen
D 02-E 18 (pashuls)
Nominale isolatiespanning Ui
690 V
Nominale stroom max.
63 A
Nominale spanning
400 V (DC)
400 V, 3~
Opmerking
Voor de toepassing van smeltpatronen volgens DIN EN 60 269-3 (DIN VDE 0636-3)
Afmetingen
Breedte: 41 mm
Hoogte: 251 mm
Aansluiting van ronde aders
1,5 ‐ 16 mm²
Geschikt voor railkoper
Hoogte: 5, 10 mm
Aantal polen
3-polig
Nominale spanning (L1 + L2)
400 V (DC)
Nominale spanning (L1 + L3)
400 V (DC)
Doorsnede ronde ader
1,5 ‐ 16 mm²
Leveringseenheid
5 st.
Nettogewicht
1,5 kg
Brutogewicht
1,66 kg
Koperaandeel (kg / stuk)
0,066
Douanetariefnummer
85369095
EAN
4028177674943
ETIM 9
EC001644
ETIM 8
EC001644
ECLASS 8.0
27142120
Product omschrijving
SV Zekeringhouder D02-E18 63A, pashuls, 41x251 mm BxH, PA6.6, UL94-V0, RAL 7035 tbv RiLine60, hartafstand=60 mm, 400V
Toelatingen
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Documentatie
Handleiding
Meer informatie
Safety instructions
Databladen
Technische gegevens