- Bestelnr.:
- SV 3427010
- Materiaal
- Zekeringhouder: glasvezelversterkt, thermoplastisch polyester (PBT)
Aanrakingsbeveiliging: polyamide
Vlamdovend volgens UL 94-V0
- Kleur
- RAL 7035
- Opmerking
- Bij toepassing van soepele aders dienen adereindhulzen te worden gebruikt
- Voor railsystemen met hartafstand
- 60 mm
- Aansluiting (elektrisch)
- frameklem
- Smeltpatronen
- D II-E 27 (passchroef)
- Rated insulation voltage
- 690 V
- Nominale stroom max.
- 25 A
- Nominale spanning
- 500 V (DC)
- 500 V, 3~
- Opmerking
- Voor de toepassing van smeltpatronen volgens DIN EN 60 269-3 (DIN VDE 0636-3)
- Afmetingen
- Breedte: 42 mm
Hoogte: 209 mm
- Aansluiting van ronde aders
- 1,5 ‐ 16 mm²
- Geschikt voor railkoper
- Hoogte: 5, 10 mm
- Aantal polen
- 3-polig
- Nominale spanning (L1 + L2)
- 500 V (DC)
- Nominale spanning (L1 + L3)
- 500 V (DC)
- Round conductor cross-section
- 1,5 ‐ 16 mm²
- Leveringseenheid
- 10 st.
- Nettogewicht
- 2,37 kg
- Brutogewicht
- 2,465 kg
- Koperaandeel (kg / stuk)
- 0,046
- Douanetariefnummer
- 85369095
- EAN
- 4028177674950
- ETIM 9
- EC001644
- ETIM 8
- EC001644
- ECLASS 8.0
- 27142120
- Product omschrijving
-
SV Zekeringhouder D II-E 27 25A, passchroef, 42x209 mm BxH, PA6.6, UL94-V0, RAL 7035, tbv RiLine60, hartafstand=60 mm, 500V