Afdekstrook voor zekeringhouders

Bestelnr.: SV 3427020

De afdekking garandeert een aanrakingsbeveiliging vooraan, bovenaan en onderaan.

Bestelnr.:
SV 3427020
Product omschrijving
De afdekking garandeert een aanrakingsbeveiliging vooraan, bovenaan en onderaan. Bescherming tegen aanraking rondom (tot IP 2X) in combinatie met de afdekplaten aan de zijkant 3093.010/.020.
Materiaal
Polyamide
Vlamdovend volgens UL 94-V0
Kleur
RAL 7035
Smeltpatronen
D II-E 27
Geschikt voor bestelnr.
3427.010
Leveringseenheid
10 st.
Nettogewicht
0,4 kg
Brutogewicht
0,488 kg
Douanetariefnummer
85369095
EAN
4028177674967
ETIM 9
EC000775
ETIM 8
EC000775
ECLASS 8.0
27142414
Product omschrijving
SV Aanrakingsveilige afdekkingen tbv SV zekeringhouder 3427010, PA6.6, UL 94-V0
Documentatie
Handleiding
Databladen
Technische gegevens