NH-zekeringlastscheider DIN 000 voor montageplaatopbouw

Bestelnr.: SV 3431000

Bestelnr.:
SV 3431000
Uitvoering
Voor montageplaatopbouw
Materiaal
Glasvezelversterkt polyamide
Vlamdovend volgens UL 94
Contactbanen: verzilverd hardkoper
Kleur
Behuizing: RAL 9011
Deksel: RAL 7035
Klemruimte voor gelamelleerd railkoper
Breedte klemruimte: 10 mm
Hoogte klemruimte: 10 mm
for mounting plate assembly
Ja
Afgaande aansluiting
boven/onder
Aansluiting (elektrisch)
frameklem
Nominale stroom max.
100 A
Nominale spanning
690 V, 3~
Voor NH-grootte
000
Test specification
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (smeltpatronen)
Afmetingen
Breedte: 89 mm
Hoogte: 141,5 mm
Aansluiting van ronde aders
1,5 ‐ 50 mm²
Aantal polen
3-polig
Doorsnede ronde ader
1,5 ‐ 50 mm²
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,401 kg
Brutogewicht
0,453 kg
Koperaandeel (kg / stuk)
0,15
Douanetariefnummer
85369095
EAN
4028177042391
ETIM 9
EC000249
ETIM 8
EC001040
ECLASS 8.0
27371401
Product omschrijving
SV NH-Zekeringlastscheiderstrook grootte DIN 000, nominale stroom max. 100A, aansluiting frameklem 89x141,5 mm BxH, voor montageplaatopbouw, 3-polig, 690V
Toelatingen
CQC-CCC
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Safety instructions
Databladen
Technische gegevens