- Bestelnr.:
- SV 3431020
- Uitvoering
- met elektronische zekeringbewaking
Voor 60 mm railsystemen
- Materiaal
- Glasvezelversterkt polyamide
Vlamdovend volgens UL 94
Contactbanen: verzilverd hardkoper
- Kleur
- Behuizing: RAL 7035
Deksel: RAL 7001
- Voor railsystemen met hartafstand
- 60 mm
- Afgaande aansluiting
- boven
- Aansluiting (elektrisch)
- frameklem
- Nominale stroom max.
- 100 A
- Nominale spanning
- 690 V, 3~
- Voor NH-grootte
- 000
- Test specification
- IEC/DIN EN 60 947-3
- DIN EN 60 269-2 (smeltpatronen)
- Afmetingen
- Breedte: 53 mm
Hoogte: 213 mm
- Aansluiting van ronde aders
- 2,5 ‐ 50 mm²
- Geschikt voor railkoper
- Hoogte: 5, 10 mm
- Aantal polen
- 3-polig
- Doorsnede ronde ader
- 2,5 ‐ 50 mm²
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,619 kg
- Brutogewicht
- 0,64 kg
- Koperaandeel (kg / stuk)
- 0,15
- Douanetariefnummer
- 85369095
- EAN
- 4028177628724
- ETIM 9
- EC000249
- ETIM 8
- EC001040
- ECLASS 8.0
- 27371401
- Product omschrijving
-
SV NH-Zekeringlastscheiderstrook grootte DIN 000, nominale stroom max. 100A, aansluiting frameklem 53x213 mm BxH, voor hartafstand=60 mm, 3-polig, 690V, bovenaansl.