NH-zekeringlastscheider DIN 000

Artikelnummer: SV 3431.030

Artikelnummer:
SV 3431.030
Materiaal
Glasvezelversterkt polyamide
Vlamdovend volgens UL 94
Contactbanen: verzilverd hardkoper
Kleur
Behuizing: RAL 7035
Deksel: RAL 7001
Voor railsystemen met hartafstand
60 mm
Afgaande aansluiting
onder
Aansluiting (elektrisch)
frameklem
Nominale stroom max.
100 A
Nominale spanning
690 V, 3~
Voor NH-grootte
000
Test specification
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (smeltpatronen)
Afmetingen
Breedte: 53 mm
Hoogte: 213 mm
Aansluiting van ronde aders
2,5 ‐ 50 mm²
Geschikt voor railkoper
Hoogte: 5, 10 mm
Aantal polen
3-polig
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,599 kg
Brutogewicht
0,62 kg
Koperaandeel (kg / stuk)
0,15
Douanetariefnummer
85369095
EAN
4028177628731
ETIM 9
EC000249
ETIM 8
EC001040
ECLASS 8.0
27371401
Product omschrijving
SV NH-Zekeringlastscheiderstrook grootte DIN 000, nominale stroom max. 100A, aansluiting frameklem 53x213 mm BxH, voor hartafstand=60 mm, 3-polig, 690V, onderaansl.
Toelatingen
CQC-CCC
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Handleiding
Safety instructions
Databladen
Algemene technische informatie
Technische gegevens