De afdekking garandeert een aanrakingsbeveiliging vooraan, bovenaan en onderaan.
- Artikelnummer:
- SV 3433020
- Product omschrijving
- De afdekking garandeert een aanrakingsbeveiliging vooraan, bovenaan en onderaan. Bescherming tegen aanraking rondom (tot IP 2X) in combinatie met de afdekplaten aan de zijkant 3093.010/.020.
- Materiaal
- Polyamide
Vlamdovend volgens UL 94-V0 - Kleur
- RAL 7035
- Smeltpatronen
- D III-E 33
- Geschikt voor bestelnr.
- 3433.010
- Leveringseenheid
- 10 st.
- Nettogewicht
- 0,45 kg
- Brutogewicht
- 0,553 kg
- Douanetariefnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177675001
- ETIM 9
- EC000775
- ETIM 8
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142414
- Product omschrijving
- SV Aanrakingsveilige afdekkingen tbv SV zekeringhouder 3433010, PA6.6, UL 94-V0
- Documentatie
- Handleiding