Uitbreiding aansluitruimte voor zekeringhouders

Bestelnr.: SV 3433030

Bescherming tegen aanraking incl. kabelkanaal voor zijdelingse uitbreiding van de aansluitruimte met 14 mm.

Bestelnr.:
SV 3433030
Product omschrijving
Afdekstroken incl. kabelkanaal voor zijdelingse uitbreiding van de aansluitruimte met 14 mm.
Materiaal
Polyamide
Vlamdovend volgens UL 94-V0
Kleur
RAL 7035
Smeltpatronen
D III-E 33
Geschikt voor bestelnr.
3433.010
Leveringseenheid
10 st.
Nettogewicht
0,7 kg
Brutogewicht
0,948 kg
Douanetariefnummer
85444290
EAN
4028177683228
ETIM 9
EC001638
ETIM 8
EC001638
ECLASS 8.0
27142116
Product omschrijving
SV Aansluitruimte-uitbreiding, zijdelings tbv SV zekeringhouder 3433010, PA 6.6, UL 94-V0
Documentatie
Handleiding
Databladen
Technische gegevens