Aansluitadapters

Bestelnr.: SV 3439010

Voor railsystemen met hartafstand van 60 mm.

Bestelnr.:
SV 3439010
Materiaal
Afdekking: ABS
Behuizing: glasvezelversterkt, thermoplastisch polyester (PBT)
Vlamdovend volgens UL 94-V0
Kleur
RAL 7035
Nominale stroom max.
600 A
Nominale spanning
690 V, 3~
Opmerking
De vermelde technische gegevens kunnen voor UL-toepassingen afwijken
UL-toelating alleen geldig in combinatie met AC-toepassing
De nominale spanning bij DC-toepassingen is afhankelijk van de plaatsing van het railkoper in de railsteun 9340.050/9341.050/9342.050
Afgaande aansluiting
boven/onder
Voor railsystemen met hartafstand
60 mm
Aantal polen
3-polig
Afmetingen
Breedte: 180 mm
Hoogte: 247 mm
Aansluiting van ronde aders
35 ‐ 240 mm²
Geschikt voor railkoper
Hoogte: 5, 10 mm
Klemruimte voor gelamelleerd railkoper (B x H)
24 x 21 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
4,36 kg
Brutogewicht
4,635 kg
Koperaandeel (kg / stuk)
0,732
Douanetariefnummer
85369010
EAN
4028177236295
ETIM 9
EC001531
ETIM 8
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Product omschrijving
SV Aansluitadapter, 600A, 690V, 3-polig, tbv RiLine60 railsystemen tot 1600 A (60 mm), max. 240 mm², klemruimte=24x21 mm tbv flexibar, boven-/onderaansluiting
Toelatingen
ABS
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Handleiding
Safety instructions
Databladen
Technische gegevens