Aderaansluitklem

Bestelnr.: SV 3450500

Voor het aansluiten van ronde aders en gelamelleerd railkoper.

Bestelnr.:
SV 3450500
Product omschrijving
Voor het aansluiten van ronde aders en gelamelleerd railkoper.
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
Verzinkt, gepassiveerd
Opmerking
Bij toepassing van soepele aders dienen adereindhulzen te worden gebruikt
Aansluiting van ronde aders
1 ‐ 4 mm²
Voor raildikte
5 mm
Leveringseenheid
15 st.
Nettogewicht
0,225 kg
Brutogewicht
0,278 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
1 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse
Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer
85369010
EAN
4028177042674
ETIM 9
EC000001
ETIM 8
EC000001
ECLASS 8.0
27141146
Product omschrijving
SV Aderaansluitklemmen, tbv raildikte 5 mm, aansluiting 1-4 mm², plaatstaal verzinkt, gepassiveerd
Toelatingen
UR + C-UR (recognized)
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Safety instructions
Databladen
Technische gegevens