- Bestelnr.:
- SV 3455500
- Product omschrijving
- Voor het aansluiten van ronde aders en gelamelleerd railkoper.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Verzinkt, gepassiveerd
- Opmerking
- Bij toepassing van soepele aders dienen adereindhulzen te worden gebruikt
- Aansluiting van ronde aders
- 1 ‐ 4 mm²
- Voor raildikte
- 10 mm
- Leveringseenheid
- 15 st.
- Nettogewicht
- 0,285 kg
- Brutogewicht
- 0,303 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 1,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Opmerking bij PCF-klasse
- Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
- Douanetariefnummer
- 85369010
- EAN
- 4028177042735
- ETIM 9
- EC000001
- ETIM 8
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27141146
- Product omschrijving
-
SV Aderaansluitklemmen, tbv raildikte 10 mm, aansluiting 1-4 mm², plaatstaal verzinkt, gepassiveerd