Aderaansluitklem

Bestelnr.: SV 3458500

Voor het aansluiten van ronde aders en gelamelleerd railkoper.

Bestelnr.:
SV 3458500
Product omschrijving
Voor het aansluiten van ronde aders en gelamelleerd railkoper.
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
Verzinkt, gepassiveerd
Klemruimte voor gelamelleerd railkoper (B x H)
16,5 x 15 mm
Opmerking
Bij toepassing van soepele aders dienen adereindhulzen te worden gebruikt
Aansluiting van ronde aders
35 ‐ 70 mm²
Voor raildikte
10 mm
Leveringseenheid
15 st.
Nettogewicht
1,65 kg
Brutogewicht
1,679 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
6,3 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse
Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer
85369010
EAN
4028177042766
ETIM 9
EC000001
ETIM 8
EC000001
ECLASS 8.0
27141146
Product omschrijving
SV Aderaansluitklemmen, tbv raildikte 10 mm, aansluiting 35-70 mm², flexibar 16,5x15 mm, plaatstaal verzinkt, gepassiveerd
Toelatingen
UR + C-UR (recognized)
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Safety instructions
Databladen
Technische gegevens