Dakmontage-koelaggregaat Blue e+ Totaal koelvermogen 1,30 kW

Artikelnummer: SK 3485730

Revolutionaire energie-efficiëntie door innovatieve hybridetechnologie. Bespaart gemiddeld 75% energie dankzij componenten met toerentalregeling en heatpipe-technologie. Geschikt voor wereldwijde toepassing door de unieke ondersteuning van meerdere spanningen. Intuïtieve bediening via touch display.

IoT-interface

Artikelnummer:
SK 3485730
Uitvoering
dakmontage
Voordelen
Bespaart gemiddeld 75% energie dankzij componenten met toerentalregeling en heatpipe-technologie
Geschikt voor gebruik over de hele wereld door de ondersteuning van meerdere spanningen
Langere levensduur van de componenten in de kast en het koelaggregaat dankzij componentvriendelijke koeling
Intuïtieve bediening met touch display en intelligente interfaces
Materiaal
Plaatstaal
Kleur
RAL 7035
Levering
Dakmontage-koelaggregaat Blue e+
Vouwfilter
Aansluitgereed
Incl. bevestigingsmateriaal
Condensslang (3 m)
Opties
Voor bewaking op afstand en de koppeling van koelaggregaten en chillers van de Blue e+ generatie gebruikt u de IoT-interface met artikelnummer 3124.300. Verhoog de beschikbaarheid van uw machines en zorg voor meer procesveiligheid door het op afstand bewaken van aggregaatgegevens, statussen en systeemmeldingen.
Nuttig koelvermogen volgens DIN EN 14511
Koelvermogen L35 L35/50 Hz: 1,3 kW
Koelvermogen L35 L35/60 Hz: 1,3 kW
Koelvermogen L35 L50/50 Hz: 0,6 kW
Koelvermogen L35 L50/60 Hz: 0,6 kW
Nominale spanning
110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
Opmerking
Montage alleen mogelijk op kasten met minimale afmetingen van (B x D) 800 x 600 mm
Bediening zonder vouwfilter is niet toegestaan
Met het downloaden van de software wordt tussen de contractpartner en Rittal een overeenkomst gesloten voor het vrije gebruik van de software in overeenstemming met de betreffende licentievoorwaarden.
Nominaal vermogen
0,75 kW
Luchtverplaatsing (vrijblazend)
Extern circuit: 750 m³/h
Intern circuit: 700 m³/h
Energy Efficiency Ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
C.O.P-waarde L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,94
C.O.P-waarde L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,94
Seasonal Energy Efficiency Ratio (SEER) 50/60 Hz
4,6
Uitvoering
dakmontage
Afmetingen
Breedte: 700 mm
Hoogte: 308 mm
Diepte: 560 mm
Beschermklasse IP volgens EN 60 529
Extern circuit IP 54 met vouwfilter
Intern circuit IP 54 met vouwfilter
Koudemiddel/koelmedium
Koelmedium: R-1234yf
Aantal: 0,56 kg
Vulhoeveelheid compressiesysteem: 0,37 kg
Vulhoeveelheid koudemiddel heatpipe-systeem: 0,19 kg
Global Warming Potential (GWP): 0,5
CO₂-equivalent (CO₂e): 0 t
Aansluiting (elektrisch)
Steekbare aansluitklemmenstrook
Temperatuurregeling
e+ Controller (door de fabriek ingesteld op +35 °C)
Bedrijfstemperatuurbereik
-20 °C...55 °C
Opslagtemperatuurbereik
-40 °C...70 °C
Bedrijfstemperatuurbereik koudemiddelcircuit (actief)
3 °C...55 °C
Bedrijfstemperatuurbereik heatpipe
-20 °C...45 °C
Instelbereik
20 °C...50 °C
Nominaal vermogen Pel
Nominale vermogen L35 L35/50 Hz: 0,67 kW
Nominale vermogen L35 L35/60 Hz: 0,67 kW
Nominale vermogen L35 L50/50 Hz: 0,57 kW
Nominale vermogen L35 L50/60 Hz: 0,57 kW
Toelaatbare bedrijfsdruk (p. max.)
24 bar
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
38 kg
Brutogewicht
56,25 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
181,79 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse
Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer
84158200
ECLASS 8.0
27180704
Product omschrijving
SK Koelaggregaat Blue e+, plaatstaal, koelmoduul, 1,3 kW, 110-240 V, 1~, 50/60 Hz, 380-480 V, 3~, 50/60 Hz, BHD: 700 x 308 x 560 mm
Toelatingen
TÜV-geteste veiligheid
UR + C-UR (recognized)
Toelichtingen
Conformiteitsverklaring – F-gas verordening
PCF-declaration
Verklaring van conformiteit
Documentatie
Further instructions
Instructions (R-1234yf)
Licence Terms (Software)
Databladen
Safety data sheet refrigerant
Technisch systeemhandboek
Technische gegevens
Software
Updater