Wandmontage-koelaggregaat Blue e+ outdoor 1,5 kW – 5,0 kW

Artikelnummer: SK 3487330

Energie-efficiënte wandmontage-koelaggregaten Blue e+ Outdoor in de vermogensklassen 1500 W tot 5000 W. Door de hoge beschermklasse van IP56 / UL Type 12/3R/4 en het temperatuurbereik van -30 °C tot 60 °C bieden deze koelaggregaten optimale bescherming in veeleisende omgevingen. Het koelaggregaat kan in drie posities (aanbouw, gedeeltelijke inbouw en volledige inbouw) aan bijvoorbeeld Toptec-projectoplossingen worden gemonteerd.

Voorzekering voor Blue e+ koelaggregaten/chillers

Voorzekering voor Blue e+ koelaggregaten/chillers

Voorzekering voor Blue e+ koelaggregaten/chillers

Artikelnummer:
SK 3487330
Uitvoering
wandmontage
Outdoor
Product omschrijving
Het energie-efficiënte wandmontage-koelaggregaat Blue e+ Outdoor is dankzij de ondersteuning van meerdere spanningen wereldwijd te gebruiken en kan bijvoorbeeld worden toegepast voor Toptec-projectoplossingen.
Voordelen
Bespaart gemiddeld 75% energie dankzij componenten met toerentalregeling en heatpipe-technologie
Langere levensduur van de componenten in de kast en het koelaggregaat dankzij componentvriendelijke koeling
Intuïtieve bediening met touch display en intelligente interfaces
Productwijziging
De afdekplaat voor de aansluitbox als bescherming van de elektrische aansluiting van het koelaggregaat wordt sinds begin 2024 niet meer meegeleverd. De afdekplaten 3355.200 en 3355.210 kunnen optioneel als toebehoren worden besteld.
Materiaal
aluminium AlMg3
Oppervlak
Poedercoating
UV-bestendig polyester
Kleur
RAL 7035
Levering
Condensor met hydrofobe RiNano-coating
Geïntegreerde elektrische condensaatverdamping
Aansluitgereed (steekbare aansluitklemmenstrook)
Montageframe voor universele bevestiging aan Outdoor-behuizingen voor aanbouw, gedeeltelijke inbouw en volledige inbouw
Incl. bevestigingsmateriaal
Opties
Voor bewaking op afstand en de koppeling van koelaggregaten en chillers van de Blue e+ generatie gebruikt u de IoT-interface met artikelnummer 3124.300. Verhoog de beschikbaarheid van uw machines en zorg voor meer procesveiligheid door het op afstand bewaken van aggregaatgegevens, statussen en systeemmeldingen.
Nuttig koelvermogen volgens DIN EN 14511
Koelvermogen L35 L35/50 Hz: 2,5 kW
Koelvermogen L35 L35/60 Hz: 2,5 kW
Koelvermogen L35 L50/50 Hz: 1,6 kW
Koelvermogen L35 L50/60 Hz: 1,6 kW
Nominale spanning
110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
Opmerking
Met het downloaden van de software wordt tussen de contractpartner en Rittal een overeenkomst gesloten voor het vrije gebruik van de software in overeenstemming met de betreffende licentievoorwaarden.
Voor de beveiliging van Blue e+ koelaggregaten is een geschikte overspanningsbeveiliging noodzakelijk: - bedrijfsspanning < 460 V (3~): Uc 275 V, Imax 40 kA, In 20 kA, Up 1,5 kV. - bedrijfsspanning > 460 V (3~): Uc 385 V, Imax 40 kA, In 20 kA, Up 1,5 kV.
Opmerking
Tolerantie: 110 V -10 % (99 V) en 240 V +10 % (264 V) / 380 V -10 % (342 V) en 480 V +6 % (509 V)
Nominaal vermogen
1,05 kW
Nominaal vermogen Pel
Nominale vermogen L35 L35/50 Hz: 1,08 kW
Nominale vermogen L35 L35/60 Hz: 1,08 kW
Nominale vermogen L35 L50/50 Hz: 1,03 kW
Nominale vermogen L35 L50/60 Hz: 1,03 kW
Temperatuurregeling
e+ Controller (door de fabriek ingesteld op +35 °C)
Afmetingen
Breedte: 465 mm
Hoogte: 1.640 mm
Diepte: 260 mm
Afmetingen incl. afdichtprofiel en designkap
Breedte: 517 mm
Hoogte: 1.692 mm
Diepte: 260 mm
Inbouwmethode
Universele inbouw (aanbouw, gedeeltelijke inbouw, volledige inbouw)
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
met montageframe: intern circuit IP56
zonder montageframe: intern circuit IP54
Protection category NEMA
met montageframe: UL Type 12/3R/4
zonder montageframe: UL Type 12/3R
Luchtverplaatsing (vrijblazend)
Extern circuit: 1.250 m³/h
Intern circuit: 1.250 m³/h
Koudemiddel/koelmedium
Koelmedium: R-1234yf
Aantal: 1,1 kg
Vulhoeveelheid compressiesysteem: 0,65 kg
Vulhoeveelheid koudemiddel heatpipe-systeem: 0,45 kg
Global Warming Potential (GWP): 0,5
CO₂-equivalent (CO₂e): 0 t
Energy Efficiency Ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
C.O.P-waarde L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,31
C.O.P-waarde L35 L35 (EER) 60 Hz: 2,31
Geschikt voor
Behuizingstype: Toptec
Breedte: ≥ 800 mm
Hoogte: ≥ 1.800 mm
Geschikt voor bestelnr.
9782.828
9783.888
Instelbereik
20 °C...50 °C
Bedrijfstemperatuurbereik
-30 °C...60 °C
Bedrijfstemperatuurbereik koudemiddelcircuit (actief)
3 °C...60 °C
Bedrijfstemperatuurbereik heatpipe
-30 °C...45 °C
Opslagtemperatuurbereik
-40 °C...70 °C
Toelaatbare bedrijfsdruk (p. max.)
2,4
Geluidsniveau
70 dB(A)
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
56,8 kg
Brutogewicht
74 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
412,64 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse
Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer
84158200
ECLASS 8.0
27180704
Product omschrijving
SK Wandmontage-koelaggregaat Blue e+ outdoor, 2,5 kW, 110-240 V, 1~, 380-480 V, 3~, 50-60 Hz, aluminium, BHD: 465 x 1640 x 260 mm
Toelatingen
UL + C-UL (listed)
Toelichtingen
Conformiteitsverklaring – F-gas verordening
PCF-declaration
Verklaring van conformiteit
Documentatie
Further instructions
Instructions (R-1234yf)
Licence Terms (Software)
Databladen
Safety data sheet refrigerant
Technisch systeemhandboek
Software
Updater