PLS railkoppeling

Bestelnr.: SV 3505000

Voor het koppelen van PLS geprofileerd railkoper zonder boren.

Bestelnr.:
SV 3505000
Product omschrijving
Voor het koppelen van een PLS geprofileerd railkoper zonder boren.
Materiaal
E-Cu
Oppervlak
Vernikkeld
Geschikt voor railkoper
PLS 800
Geschikt voor bestelnr.
9341.000
9341.050
Type verbinding
Koppelverbinding van kast naar kast
Afmetingen
Lengte: 150 mm
Leveringseenheid
3 st.
Nettogewicht
2,97 kg
Brutogewicht
3,06 kg
Koperaandeel (kg / stuk)
0,99
Douanetariefnummer
85369010
EAN
4028177043244
ETIM 9
EC000713
ETIM 8
EC000713
ECLASS 8.0
27400606
Product omschrijving
SV PLS Railkoppeling, aanbouwkoppeling, 800A, E-Cu, vernikkeld
Toelatingen
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Handleiding
Safety instructions
Databladen
Algemene technische informatie
Technische gegevens