PLS railkoppeling

Bestelnr.: SV 3514000

Voor het koppelen van PLS geprofileerd railkoper zonder boren.

Bestelnr.:
SV 3514000
Product omschrijving
Voor het koppelen van een PLS geprofileerd railkoper zonder boren.
Materiaal
E-Cu
Oppervlak
Vernikkeld
Geschikt voor railkoper
PLS 1600
Type verbinding
Enkelv. koppeling
Leveringseenheid
3 st.
Nettogewicht
1,26 kg
Brutogewicht
1,344 kg
Koperaandeel (kg / stuk)
0,42
Douanetariefnummer
85369010
EAN
4028177043510
ETIM 9
EC000713
ETIM 8
EC000713
ECLASS 8.0
27400606
Product omschrijving
SV PLS Railkoppeling, enkelvoudige koppeling, 1600A, E-Cu, vernikkeld
Toelatingen
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Handleiding
Safety instructions
Databladen
Algemene technische informatie
Technische gegevens